Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Ecomid

Le SKF Ecomid (PA) est un polyamide coulé offrant de remarquables propriétés de glissement et est utilisé pour les bagues anti-extrusion, les bagues de guidage et les composants de roulements pour des diamètres supérieurs à 260 mm. Le SKF Ecomid peut être utilisé dans les huiles minérales et les fluides hydrauliques difficilement inflammables à base d'eau. Lors de la conception de composants avec du SKF Ecomid pour les applications fonctionnant avec de l'eau ou des fluides à base d'eau, le gonflement du matériau (le SKF Ecomid absorbe l'eau dans des proportions allant jusqu'à 8 % du poids) doit être pris en compte.

Fiche technique

SKF logo