Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Ecotal

Le SKF Ecotal est un copolymère polyoxyméthylène semi-cristallin (POM), utilisé pour les bagues anti-extrusion, les manchons de guidage, les segments racleurs et les pièces usinées de précision à ajustement serré. Le SKF Ecotal est l'un des thermoplastiques techniques les plus essentiels possédant de bonnes propriétés physiques et offrant une faible absorption de l'eau et une bonne résistance chimique. Le SKF Ecotal peut être utilisé dans les huiles minérales et les fluides hydrauliques difficilement inflammables à base d'eau (fluides HFA, HFB et HFC). En cas de contact direct avec les acides et les bases, une résistance chimique limitée doit être prise en compte.

Fiche technique

SKF logo