Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

PTFE

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un polymère thermoplastique utilisable avec une vaste gamme de lubrifiants et offrant une résistance chimique largement supérieure à celle de n'importe quel autre matériau de lèvre d'étanchéité. Le PTFE a une surface lisse, résistant à la poussière. Les joints avec des lèvres en PTFE peuvent supporter des vitesses de surface élevées et offrent une durée de vie allongée. Les joints peuvent tolérer un fonctionnement à sec et sont particulièrement utiles dans les applications à forte contamination, grâce à leur excellente capacité d'exclusion.
SKF logo