Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Ecoflon 1

Le SKF Ecoflon 1 est un matériau thermoplastique à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE-vierge) utilisé pour les bagues anti-extrusion, les garnitures, les joints toriques, les joints tournants et les joints plats. Le SKF Ecoflon 1 a la plage de températures la plus large de tous les matériaux d'étanchéité. La résistance chimique du SKF Ecoflon 1 est remarquable. Lors de l'utilisation du PTFE pour les joints, le comportement au fluage du PTFE doit être pris en compte. Le SKF Ecoflon 1 est conforme aux réglementations FDA.

Fiche technique

SKF logo