Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Joint Nilos

Mieux protéger l'extérieur des roulements pour vraiment augmenter leur durée de service !

Les joints Nilos, distribués exclusivement par SKF, sont particulièrement efficaces dans toutes vos applications où les environnements sont difficiles.
Le joint axial Nilos est une étanchéité :

  • axiale simple et efficace
  • qui s'intègre très facilement dans les montages existants
  • montée au plus près et exclusivement pour des roulements graissés
  • jusqu'à des vitesses périphériques de 6m/s

 

Dans les industries de l'agriculture et des travaux publics, les joints Nilos sont très performants pour résister aux lavages hautes pressions souvent utilisés de manière abusive.

Dans les boîtes de vitesse, les moteurs, réducteurs etc.. ils peuvent venir compléter l'étanchéité intégrée des roulements graissés pour créer une barrière rigide.

 


Une qualité de fabrication

Souvent imitée, la qualité de fabrication reste l'atout majeur des Nilos qui ont une précision de fabrication et des tolérances compatibles avec celles exigées par les normes de montage.

Il n'est pas rare de voir des « imitations » ne pas frotter n'assurant aucune étanchéité ou à l'inverse à frotter trop fort entraînant un échauffement trop important. Le savoir-faire de Nilos est la maîtrise du frottement techniquement appelée la précharge du joint.

Il y a deux types de formes pour les joints Nilos :

  • AV : forme de joint pour l'étanchéité de la bague extérieure du roulement
  • JV : forme de joint pour l'étanchéité de la bague intérieure du roulement en version standard

Les joints Nilos peuvent être utilisés jusqu'à des vitesses périphériques de 6 m/s.

SKF logo