Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Données machine

La machine SKF SEAL JET DD 010 produit des joints pouvant atteindre 200 mm de diamètre.
Dimensions principales
1 270 mm (largeur) x 1 280 mm (profondeur) x 1 900 mm (hauteur)
Poids
800 kg
Surface d'usinage
Diamètre de tube max. 
220 mm
Axe x de déplacement
550 mm 
Longueur de tube max.
160 mm
Entraînement de la broche principale 
Moteur asynchrone triphasé avec ventilation combinée 3 kW
Niveau sonore 75 dB (A)
Système d'outillage

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

Nombre d'outils d'usinage10

Système de serrage

Spécifique à SKF

Système de lubrificationGraissage à vie sans maintenance
Système d'air de refroidissement Unité de microlubrification SKF avec deux buses (capacité de 3,5 l)
Unité interne d'aspiration des copeaux Entraînement de 1,5 kW avec conteneur de copeaux de 90 l
Alimentation

3 x 400 V +PE ; 5 kVA

Version multi-tensions en option

SKF logo