Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Matériaux

La solution SKF SEAL JET pour les distributeurs permet de produire des joints dans des matériaux polymères propriétaires appropriés aux applications. Un tube semi-fini en l'un des cinq matériaux ci-dessous tourne à l'intérieur de la machine SKF SEAL JET DD à mesure que les outils de coupe haute précision de l'unité usinent le joint.

ECOPUR DD est un polyuréthane thermoplastique élastomère offrant une excellente résistance à l'abrasion et au déchirement ainsi qu'une faible déformation rémanente à la compression. Il convient pour des joints hydrauliques, pneumatiques et certains joints tournants. Les produits fabriqués dans ce matériau peuvent être utilisés dans l'huile minérale, dans l'eau jusqu'à 40 °C et dans les huiles hydrauliques biodégradables. En fonction de la conception du joint et du palier, les joints en ECOPUR DD peuvent être utilisés jusqu'à 300 bar.

SKF Econbr est un élastomère à base de caoutchouc nitrile (NBR) utilisé pour les joints en U et les joints tournants. Ce matériau offre une bonne résistance aux huiles minérales, aux graisses et aux fluides sous pression HFA, HFB et HFC.

SKF Ecofkm est un élastomère à base de caoutchouc fluoré (FPM/FKM), pouvant être utilisé pour les joints en U, les joints à lèvre, les joints racleurs et les joints tournants. Ses propriétés comprennent une haute résistance à la chaleur, à l'ozone, à de nombreux produits chimiques et au vieillissement. Ce matériau est compatible avec les huiles minérales et les graisses contenant du souffre, les fluides sous pression HFD, le pétrole brut et les gaz acides.

SKF Ecoptfe est un matériau thermoplastique à base de fibre de verre chargée de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et de graphite. Il est utilisé en premier lieu pour les bagues anti-extrusion, les joints toriques, les joints tournants et les garnitures. Il présente une excellente résistance aux produits chimiques et températures. Grâce aux charges, ce matériau présente des propriétés optimales de résistance à la compression et de glissement.

SKF Ecotal est un copolymère polyoxyméthylène semi-cristallin (POM), utilisé pour les bagues anti-extrusion, les manchons de guidage, les segments racleurs et les pièces usinées de précision à ajustement serré. Ce matériau offre d'excellentes propriétés mécaniques, un faible degré d'absorption d'eau et une bonne résistance aux produits chimiques. Il peut être utilisé dans les huiles minérales et les fluides hydrauliques difficilement inflammables à base d'eau (HFA, HFB et HFC).

SKF logo