Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Présentation des profils

La machine SKF SEAL JET DD permet aux distributeurs SKF d'usiner sur mesure 80 profils de joint choisis, jusqu'à un diamètre extérieur ≤ 200 mm, afin de répondre à environ 80 % des exigences des applications industrielles standard – sans opérateurs professionnels, moules coûteux, ni outils.

Veuillez cliquer sur le profil des joints ci-dessous pour accéder aux fiches techniques respectives.

Bagues de guidage et anti-extrusion

Bagues de guidage et anti-extrusion (fig. 5)

SKF logo