Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Calibres pour le montage des roulements

Les méthodes et instruments de mesure conventionnels ne sont pas toujours adaptés pour contrôler des formes comme des portées coniques, des diamètres intérieurs de jeux de rouleaux ou des diamètres extérieurs de roulements à rouleaux cylindriques. SKF a une solution.

La gamme complète de calibres de SKF est spécialement conçue pour répondre aux besoins de mesure des roulements à rouleaux cylindriques avec un alésage conique. Ces calibres peuvent, bien entendu, être utilisés également pour d'autres applications.

Les bagues-calibres de la série GRA 30 et les calibres de mesure de cônes de la série DMB peuvent être utilisés pour vérifier les portées coniques les plus courantes. Les mesures sont rapides et précises. Une bague-calibre ne permet de vérifier que la portée conique correspondant à une taille de roulement donnée tandis que les calibres de mesure de cônes de série DMB peuvent être utilisés pour toute une plage de diamètres et pour d’autres conicités que 1:12.

Un ajustement précis du jeu radial interne ou de la précharge lors du montage des roulements à rouleaux cylindriques à alésage conique nécessite une mesure précise du diamètre intérieur du jeu de rouleaux ou du diamètre extérieur. Les calibres SKF des séries GB 30 et GB 49 permettent d'effectuer ces mesures de manière simple et précise.

Pour de plus amples informations, visitez le catalogue technique interactif SKF pour des roulements de haute précision.

SKF logo