Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

BeQuiet+

BeQuiet+
Comme le souligne la philosophie de SKF, l'utilisation de lubrifiants propres dans les roulements est essentielle pour optimiser la durée de service de ces derniers.

Toutefois dans le cas de la lubrification à la graisse, de nombreux facteurs peuvent affecter le niveau de propreté lors du fonctionnement. L'utilisation de graisse propre pour la lubrification initiale, ainsi que la relubrification est toujours nécessaire.

De même, dans des applications où la durée en fatigue du roulement n'est pas en jeu (en raison de charges très faibles), la propreté de la graisse demeure malgré tout extrêmement importante car elle contribue de manière significative à un fonctionnement silencieux du roulement qui constitue l'une des principales exigences pour de nombreuses applications de moteurs électriques.

BeQuiet+

SKF logo