Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Bancs d'essai de graisse

Alors que SKF a un passé ancré dans la recherche et le développement de la technologie des roulements, l'entreprise est aussi fortement impliquée dans le domaine de la technologie de lubrification. Grâce au développement de plusieurs bancs d'essai de graisses, nous continuons d'approfondir notre compréhension de la théorie de la lubrification et nous transmettons nos connaissances à nos clients.

SKF propose les bancs d'essai de graisse suivants :
  • Le banc d'essai de graisses SKF BeQuiet+ évalue le bruit de la graisse dans les roulements de rouleaux.
  • Le banc d'essai de graisses SKF RST-T200-P4 est utilisé pour tester la stabilité au cisaillement des graisses de lubrification.
  • Le banc d'essai de graisses SKF R0F+ évalue la performance des graisses à des températures et vitesses élevées.
  • L'unité d'essai de lubrification SKF MEL-7000 mesure la capacitance électrique entre la bague intérieure et extérieure d'un roulement. Ceci donne une indication de l'état de la lubrification du roulement.
  • Le banc d'essai de graisses SKF RH 1 évalue la performance des graisses à des températures élevées et des vitesses extrêmes.
  • Le banc d'essai de graisses SKF EMCOR évalue les propriétés anticorrosion des graisses.
  • Le banc d'essai de graisses SKF EMCOR est conforme aux normes DIN 51802, ISO 11007 et IP 220 concernant la méthode standard utilisant de l'eau distillée.
  • Le banc d'essai de graisses SKF V2F évalue la stabilité mécanique requise pour éviter les fuites de graisse en cas de vibrations. Le SKF V2F est conforme à la norme SS 3653 : Chemins de fer - Roulements pour boîtes d'essieux - Essai de stabilité mécanique des graisses lubrifiantes.
SKF logo