Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

MEA 6A

MEA 6A
L'appareil de mesure du bruit généré par les graisses, BeQuiet, permet de déterminer le comportement sonore des graisses pour roulements dans les laboratoires de SKF et de fournisseurs de graisses pour roulements du monde entier. Cet équipement repose sur un capteur placé en contact avec la bague extérieure d'un roulement témoin. Un système électronique mesure les vibrations du roulement en rotation.

Le bruit généré par un roulement non graissé sert de référence. Cette référence permet de classer les graisses testées selon leur comportement sonore et de déterminer leur capacité d'amortissement.

Pour fournir des résultats corrects, le capteur et le système électronique du BeQuiet doivent être régulièrement étalonnés à l'aide de l'équipement MEA 6A.

MEA 6A

SKF logo