Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Instrument de mesure du bruit et des vibrations

alt
Une application bruyante peut s'expliquer par une ondulation des composants du roulement, des défauts au niveau des bagues et des billes ou la présence d'impuretés à l'intérieur du roulement. Alors que les exigences de base d'un roulement, telles que la rigidité, la capacité de charge, la limite de vitesse et la durée de vie jouent un rôle critique dans les applications, un niveau sonore et des vibrations limitées deviennent de plus en plus importants.

Tous ces problèmes de qualité peuvent être contrôlés à l'aide du matériel d'analyse des vibrations des roulements de SKF.

Des analyses et mesures de haute technologie comme l'analyse des fréquences (FFT) et d'autres analyses approfondies permettent de détecter des défaillances. Des masques spectraux aident à optimiser les performances du roulement au sein de l'application spécifique du client.

Avec une certaine expérience, les résultats de mesure fournis par ces machines peuvent également être exploités par des experts pour détecter une étape de fabrication imparfaite (défaut de rodage par exemple). L'introduction d'un système d'étalonnage permet de régler l'équipement de mesure des vibrations, afin qu'il fonctionne conformément aux normes internationales.
SKF logo