Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

MEA 14B

L'équipement VK est utilisé pour déterminer les vibrations et l'ondulation dans les roulements et les composants après leur fabrication.

Avec l'équipement VK, un capteur est placé en contact avec le roulement ou composant et l'équipement électronique mesure ensuite les vibrations. Le MEA 14B peut effectuer les étalonnages sur n'importe quel équipement numérique VK. Le MEA 14B est capable de trois types d'étalonnages :
  • étalonnage de capteur
  • étalonnage d'instrument
  • étalonnage du capteur avec les équipements électroniques (l'étalonnage du filtre est également possible en option).
L'unité d'étalonnage VK MEA 14B est conçue pour répondre aux exigences les plus élevées possibles qui sont applicables aux équipements modernes, y compris un niveau élevé de précision, la convivialité et toutes les fonctions nécessaires.

MEA 14B

SKF logo