Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

CMME 7000 A/B

CMME 7000

La mise au point du CMME 7000 marque une avancée dans le domaine de l'analyse vibratoire. Le CMME 7000 figure parmi l'une des dernières générations de systèmes électroniques d'essai et de mesure des vibrations utilisables pour les mesures en ligne et hors ligne.

Le CMME 7000 est actuellement constitué d'un PC industriel sans ventilateur associé à plusieurs composants matériels spécifiques. Une carte d'acquisition de données haute précision (carte A/D) est utilisée pour la lecture des signaux de vibrations lorsque le capteur de vibrations standard MEA 200 est raccordé. Cette carte gère également la sortie du haut-parleur.

Une simple interface numérique est installée si le vibromètre laser SKF MSL-7000 fait partie de l'application.

CMME 7000

SKF logo