Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

MVH 90E/200E, MVH 90EL/200EL

MVH 90E

Les équipements MVH 90E/200E et MVH 90EL/200EL sont la dernière génération d'instruments de test et de mesure des vibrations avec une nouvelle plage de fonctionnement et une nouvelle conception.

Les équipements SKF MVH sont utilisés pour analyser avec précision le bruit de structure et les vibrations des roulements rigides à billes, roulements à billes à contact oblique, roulements à rotule sur billes, roulements à rotule sur rouleaux, etc.

Ces machines constituent les équipements de référence de SKF pour ce type de mesures. 


Les MVH 90E/200E sont équipés du capteur de vibrations standard MEA 200. Sur les MVH 90EL/200EL, le nouveau vibromètre laser SKF MSL-7000 est utilisé pour les mesures sans contact.

MVH 90E/200E, MVH 90EL/200EL

SKF logo