Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Analyseur d'ondulation, d'ovalisation et de forme

Analyseur d'ondulation, d'ovalisation et de forme
L'ondulation sur les composants de roulement peut causer des niveaux de vibration élevés dans la plupart des applications. L'amplitude de ces ondulations étant de l'ordre de quelques nanomètres, on comprend aisément l'importance d'une précision et d'une résolution de mesure élevées.

Les testeurs d'ondulation de SKF permettent d'analyser l'ondulation des composants et constituent ainsi pour l'ingénieur de production un outil puissant pour améliorer le procédé de fabrication. Vu l'importance apportée au faible niveau sonore et aux vibrations limitées des roulements, la précision et la résolution de la mesure sont désormais exigées.
  • Système de mesure rotatif offrant une très grande précision de concentricité et reposant sur des composants électroniques et mécaniques savamment combinés
  • Une broche à palier à air présentant un faux-rond de rotation inférieur à 0,02 µm et basée sur la méthode d'évaluation proportionnelle à la vitesse vous indique directement le niveau d'ondulation du composant
  • L'étalonnage de cet équipement, également déterminant, est effectué dans les règles de l'art par SKF.
SKF logo