Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Fiabilité pilotée par l'opérateur

La puissance de la maintenance conditionnelle à votre portée

Opérateur avec Microlog Inspector sur un système de ventilation
La Fiabilité pilotée par l'opérateur (ODR) - un processus novateur créé par SKF - donne la possibilité aux opérateurs de contribuer proactivement dans la stratégie de maintenance à l'échelle de l'entreprise tout entière. Le processus est fondé sur une observation simple : les opérateurs sont souvent les premiers à détecter les moindres petits changements dans le comportement des machines. L'implication des opérateurs de SKF commence par la première réunion de facilitation du projet ODR au cours de laquelle les opérateurs participent à une analyse des modes de défaillance et de leurs effets. Les connaissances partagées en matière d'équipements constituent une base sur laquelle les opérateurs peuvent s'appuyer pour intervenir de manière adéquate.

À l'aide des ordinateurs portables SKF Microlog Inspector, les opérateurs réalisent des inspections de paramètres de processus, effectuent des réglages mineurs et enregistrent des observations générales au sujet des performances des machines. Ces outils portables SKF permettent aux opérateurs de transmettre leurs observations et de mettre en place les actions correctives au moment opportun. Les outils facilitent également la communication entre les différents services ainsi que l'application d'un programme ODR.

Réduction des dépenses de maintenance de 10 à 20 %

SKF logo