Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Analyse réglementaire - sécurité

Technicien SKF dans une cimenterie
Il est primordial de protéger vos équipements mais également les personnes situées autour de ces équipements. Pour suggérer des mesures de réduction des risques appropriées, SKF réalise une évaluation réglementaire de la fonction de protection des instruments (IPF) à l'aide de la méthode du niveau d'intégrité de sécurité (SIL) et prend en compte :
  • Les conséquences des défaillances
  • La probabilité d'exposition au risque
  • La possibilité d'éviter les dangers
  • Le taux de demande

Selon le niveau de risque et d'acceptabilité, la fréquence des tests de fonctionnement est calculée d'après la probabilité de défaillances. Les calculs tiennent compte des niveaux de redondance dans les systèmes de sécurité pour garantir une disponibilité maximale des équipements de protection.
SKF logo