Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Maintenance sur site et maintenance prédictive

Les arrêts-machines imprévus en raison de défaillances des broches coûtent cher en termes de frais de réparation et de perte de production. SKF peut aider à détecter et prévenir les défaillances de broches avant qu'elles ne se produisent et résoudre les problèmes sur le terrain.

À l'aide d'équipements de maintenance conditionnelle évolués, par exemple le Kit pour l'évaluation de broches SKF, qui évalue et identifie les problèmes imminents au niveau des broches, nous pouvons réaliser des contrôles de l'état des broches sur site. Les services de contrôle et de réglage des broches peuvent comprendre :
  • le contrôle des vibrations
  • la validation du déséquilibre et l'équilibrage de précision
  • l'inspection du faux-rond des cônes et leur remise en état.
  • le contrôle de la force de traction et réglage.

Maintenance prédictive

Étant donné leur rôle critique dans la production, les broches nécessitent un programme de maintenance prédictive qui puisse éviter des arrêts-machines imprévus coûteux. SKF peut aider à la mise au point d'un programme de surveillance des broches qui peut se baser sur nos services sur site.

La gamme de collecteurs de données portables SKF Microlog, le kit pour l'évaluation de broches SKF ou l'observateur de machines-outils SKF peuvent aider et former les équipes de maintenance à la réalisation d'inspections et d'activités de maintenance périodiques.
SKF logo