Roller bearing round flanged units, for inch shafts

PrintExport as PDF
  • (all)
    (all)
    (all)
    Shaft diameter:
    Exact :
     ≤ da ≤ 
    da =
Shaft diameterUnit dimensionsBasic load ratingsLimiting speedDesignation
     dynamic  
daAA1JLC  
mmmmkNr/min 
        
63.5
65.088
88.106
171.45
206.375
148
1100
FYR 2 1/2-3
68.263
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 2 11/16-3
87.313
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2600
FYR 3 7/16-18
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
311
700
FYR 4-3
55.563
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
3700
FYR 2 3/16
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
5000
FYR 1 15/16-18
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
1450
FYR 2-3
36.513
52.388
71.438
127
158.75
73.8
6000
FYR 1 7/16-18
61.913
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3100
FYR 2 7/16
68.263
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 2 11/16-18
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2200
FYR 4-18
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
1450
FYR 1 15/16-3
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 2 3/4-18
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
77
1600
FYR 1 3/4-3
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 2 15/16
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
77
5300
FYR 1 3/4-18
68.263
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 2 11/16
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2600
FYR 3 1/2-18
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
800
FYR 3 1/2-3
87.313
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2300
FYR 3 7/16
38.1
52.388
71.438
127
158.75
73.8
6000
FYR 1 1/2-18
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 2 15/16-3
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 3-18
55.563
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
4500
FYR 2 3/16-18
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 2 3/4-3
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
77
5300
FYR 1 11/16-18
74.612
73.025
97.631
200.025
241.3
158
3400
FYR 2 15/16-18
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2100
FYR 3 11/16
100.013
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2100
FYR 3 15/16
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
4100
FYR 2
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 3
101.6
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2100
FYR 4
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
77
1600
FYR 1 11/16-3
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
311
700
FYR 3 11/16-3
61.913
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3800
FYR 2 7/16-18
76.2
73.025
97.631
200.025
241.3
158
950
FYR 3-3
88.9
77.787
107.95
241.3
282.575
253
2300
FYR 3 1/2
61.913
65.088
88.106
171.45
206.375
148
1100
FYR 2 7/16-3
87.313
77.787
107.95
241.3
282.575
253
800
FYR 3 7/16-3
50.8
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
5000
FYR 2-18
36.513
52.388
71.438
127
158.75
73.8
1700
FYR 1 7/16-3
93.662
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2200
FYR 3 11/16-18
100.013
88.9
122.237
273.05
320.278
311
2200
FYR 3 15/16-18
55.563
60.325
81.756
161.925
196.85
99.6
1300
FYR 2 3/16-3
42.862
57.15
75.406
139.7
171.45
77
4500
FYR 1 11/16
38.1
52.388
71.438
127
158.75
73.8
1700
FYR 1 1/2-3
100.013
88.9
122.237
273.05
320.278
311
700
FYR 3 15/16-3
49.212
57.15
75.406
146.05
177.8
84.5
4100
FYR 1 15/16
63.5
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3800
FYR 2 1/2-18
69.85
73.025
97.631
200.025
241.3
158
2800
FYR 2 3/4
63.5
65.088
88.106
171.45
206.375
148
3100
FYR 2 1/2
38.1
52.388
71.438
127
158.75
73.8
5100
FYR 1 1/2
44.45
57.15
75.406
139.7
171.45
77
4500
FYR 1 3/4
36.513
52.388
71.438
127
158.75
73.8
5100
FYR 1 7/16

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo