Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Uvjeti i odredbe

Pristupom i korištenjem ovog web-mjesta/ove aplikacije SKF Grupe, predstavljene SKF dioničkim društvom i/ili njegovih podružnica ("SKF") prihvaćate sljedeće odredbe i uvjete:

Odricanje jamstva i ograničenje odgovornosti
Iako je poduzeto sve zbog točnosti podataka na ovom web-mjestu/ovoj aplikaciji, SKF podatke objavljuje podatke "KAKVIM JESU" i OGRAĐUJE SE OD SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA NA, IMPLICIRANA TRGOVAČKA JAMSTVA I PRIMJERENOST ZA ODREĐENU SVRHU. Potvrđujete da ćete web-mjesto/aplikaciju upotrebljavati na vlastitu odgovornost, da preuzimate punu odgovornost za sve troškove vezane uz upotrebu ovog web-mjesta/ove aplikacije te da SKF neće snositi bilo kakvu odgovornost ni za kakve izravne, slučajne, posljedične ili neizravne štete bilo koje vrste kao posljedica Vašeg pristupa ili korištenja podataka ili softvera na ovom web-mjestu/ovoj aplikaciji.

Bilo kakva jamstva ili izjave na ovom web-mjestu/ovoj aplikaciji vezano uz SKF-ove proizvode ili usluge koje kupite ili upotrijebite podliježu uvjetima s kojima ste se složili u uvjetima i odredbama ugovora o takvim proizvodima ili uslugama.

Nadalje, za web-mjesta/aplikacije koje nisu u SKF-ovom vlasništvu, a spominju se ili imaju poveznice na našem web-mjestu/našoj aplikaciji, SKF ne daje nikakva jamstva vezana uz točnost i pouzdanost podataka objavljenih na tim web-mjestima/toj aplikaciji te ne preuzima bilo kakvu odgovornost za materijale izrađene ili objavljene na njima. Dodatno, SKF ne jamči da ovo web-mjesto/ova aplikacija ili druga povezana web-mjesta/druge aplikacije ne sadrže viruse ili štetne elemente.

Autorska prava
Autorska prava za ovo web-mjesto/ovu aplikaciju te podatke i softver na ovom web-mjestu/ovoj aplikaciji vlasništvo su SKF-a ili drugih vlasnika licenci. Sva su prava pridržana. Svi licencirani materijali odnose će se na vlasnike licenci od kojih je SKF dobio pravo korištenja materijala. Podaci i softver dostupni putem ovog web-mjesta/ove aplikacije ne smiju se reproducirati, duplicirati, kopirati, prenositi, dijeliti, pohranjivati, mijenjati, preuzimati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakve komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog SKF-ovog odobrenja. Međutim, reproduciranje, pohrana i preuzimanje dozvoljena je za individualnu upotrebu i bez pisanog SKF-ovog odobrenja. Ni pod kojim uvjetima ti podaci ili softver ne smiju se dostavljati trećim osobama.

Robne marke i patenti
Sve robne marke, nazivi i logotipi tvrtki prikazani na web-mjestu/aplikaciji vlasništvo su SKF-a ili drugih vlasnika licenci i ne smiju se na bilo koji način upotrebljavati bez prethodnog SKF-ovog pismenog odobrenja. Sve licencirani robne marke objavljene na ovom web-mjestu/ovoj aplikaciji odnose se na licencije za koje je SKF dobio pravo uporabe robne marke. Pristup ovom web-mjestu/ovoj aplikaciji korisnicima ne daje nikakva prava vezana uz patente u SKF-ovom vlasništvu ili za koje SKF posjeduje licenciju.

Promjene
SKF zadržava pravo izmjena ili dodatka na ovom web-mjestu/ovoj aplikaciji u bilo kojem trenutku.
SKF logo