Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF predstavlja novi osjetnik za praćenje stanja prikladan za opasna okruženja

  • Priča

    2014 svibanj 26, 13:00 CEST

    Novi SKF-ov bežični osjetnik za praćenje stanja strojne opreme omogućava praćenje stanja u velikim pogonima ili na opasnim i teško dostupnim mjestima.

    Göteborg, Švedska, 26. svibnja 2014.: SKF predstavlja bežični osjetnik za praćenje stanja koji koristi komunikacijski protokol WirelessHart te mjeri dinamičke vibracije i temperaturu s ciljem praćenja dijagnostike stanja strojne opreme. Proizvod ima ATEX Zone 0 certifikat, što znači da se može koristiti i u opasnim okruženjima, primjerice onima u petrokemijskim pogonima ili pak pogonima za preradu nafte i plina. Elektronički sklop SKF-ovog bežičnog osjetnika za praćenje stanja strojne opreme kombinacija je osjetnika i usmjerivača u jednoj kompaktnoj jedinici s baterijom, veličine uobičajenog industrijskog osjetnika brzine.

    SKF-ovi bežični osjetnici za praćenje stanja strojne opreme međusobno komuniciraju, a u kombinaciji s bežičnim pristupnikom tvore isprepletenu mrežu. Ta vrsta mrežnog i komunikacijskog protokola idealna je za praćenje rotacijskih strojeva u velikim postrojenjima, na teško dostupnim mjestima ili područjima na kojima uobičajena bežična komunikacija nije moguća.

    "Novi SKF-ov bežični osjetnik za praćenje stanja strojne opreme nudi mogućnosti praćenja kakve ožičeni sustavi ili ručni uređaji nemaju. To u konačnici može dovesti do rezanja troškova praćenja stanja, kao i sigurnijeg pristupa praćenju stanja strojne opreme", izjavio je Jan Hendrik van der Linden, voditelj SKF-ove proizvodnje. 

    Novi proizvod korisnicima nudi napredni program održavanja, niže troškove održavanja, niže troškove montaže, veću sigurnost zaposlenika i strojeva te kompatibilnost sa softverskim paketom SKF @ptitude Analyst.

    SKF-ov bežični osjetnik za praćenje stanja strojne opreme radi u niskoenergetskom režimu pa baterija može trajati godinama. Komunikacijske mogućnosti obuhvaćaju prijenos podataka s jednog sklopa na drugi, povrat podataka na pristupnik te primanje automatskih naredbi od Wireless Sensor Device Manager softvera koji pokreće sklopove za obradu i mjerenje da preuzmu podatke i pošalju ih putem mreže. Ako sklop ne može primiti signale izravno s pristupnika WirelessHART, umjesto toga slat će i primati podatke putem obližnjih sklopova koji mogu prosljeđivati i primati podatke s pristupnika čime stvaraju isprepletenu mrežu.

    Nakon prikupljanja podataka, pristupnik WirelessHART povezat će se sa SKF-ovim Wireless Sensor Device Manager softverom. Device Manager zatim će automatski izvesti podatke u SKF @ptitude Analyst, sveobuhvatni dijagnostički i analitički softverski paket nakon čega ih voditelj pogona može analizirati i odrediti potrebne radnje.



    SKF dioničko društvo
    (javno)


    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (571 KB)

SKF logo