Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF imenovao novog glavnog financijskog direktora i izvršnog dopredsjednika Grupe te novog predsjednika za industrijska tržiša i strateške industrije

  • Priča

    2013 ožujak 12, 08:00 CET

    Henrik Lange imenovan je glavnim financijskim direktorom Grupe, a naslijedio je Tore Bertilssona koji je otišao u mirovinu. Rakesh Makhija postao je predsjednik za SKF industrijska tržišta i strateške industrije

    SKF je objavio da je Tore Bertilsson, izvršni dopredsjednik i glavni financijski direktor otišao u mirovinu nakon nepune 24 godine rada. Do svog umirovljenja krajem ove godine nastavit će s radom kao izvršni dopredsjednik.

    Henrik Lange imenovan je izvršnim dopredsjednikom i glavnim financijskim direktorom. On preuzima ulogu izvršnog dopredsjednika odmah, a ulogu glavnog financijskog direktora od 1. svibnja 2013. Henrik trenutno radi kao predsjednik SKF-ovog industrijskog tržišta i strateških industrija i član je uprave SKF Grupe. 1988. pridružio se SKF-u i obnašao više rukovodećih funkcija u glavnom rukovodstvu i financijama.

    Rakesh Makhija postavljen je za predsjednika SKF-ovih industrijskih tržišta i strateških industrija 1. svibnja 2013. Rakesh, trenutno je predsjednik s potpunom odgovornošću za Kinu i Indiju, došao je u SKF 2002. godine kao rukovodeći tvrtke SKF India Limited. U 2010. imenovan je na mjesto predsjednika tvrtke SKF Asia i u isto vrijeme postao članom uprave SKF Grupe.

    Henrik Lange i Rakesh Makhija bit će članovi uprave i izvršnog odbora SKF Grupe. Oni će djelovati iz švedskog Gothenburga i odgovarati Tomu Johnstonu, predsjedniku SKF-a i glavnom izvršnom direktoru.

    Gothenburg, 12. ožujka 2013.

    SKF dioničko društvo
    (javno)


    SKF dioničko društvo dužno je objaviti spomenute podatke sukladno zakonima o tržištu vrijednosnim papirima i/ili financijskim instrumentima trgovanja. Podaci su predani za objavu u 08:00 12. ožujka 2013.


    Dodatne informacije:
    KONTAKT LINIJA ZA MEDIJE: +46 31-337 2400

    TISAK: Rebecca Janzon, direktor Odjela odnosa s tiskom,
    tel: +46 31-337 3880, mobitel: +46 727-173880, e-pošta: rebecca.janzon@skf.com

    VEZE S ULAGAČIMA: Marita Björk, voditelj Odjela veza s ulagačima
    tel: +46 31-337 1994, mobitel: +46 705-181994, e-pošta: marita.bjork@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 65.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.



  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo