Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ovoj tvornici ležaja u indijskom Ahmedabadu dodijeljen zlatni LEED certifikat

2013 ožujak 27, 13:00 CET

Gothenburg, 27. ožujka 2013: SKF objavljuje da je IGBC (India Green Building Council - vijeće za ekološku gradnju Indije) novoizgrađenoj tvornici ležaja u indijskom Ahmedabadu dodijelio cijenjeni zlatni LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - lider u energetskom dizjanu s naglaskom na okoliš). Time je postala prva tvornica ležaja u Indiji i treći SKF-ov pogon u svijetu koji s tim certifikatom.

Tom Johnstone, predsjednik i glavni izvršni direktor SKF-a izjavio je, "SKF je prije nekoliko godina odlučio da će sve svoje tvornice graditi prema LEED standardu. Zadovoljan sam što je Ahmedabad ostvario zlatni status jer će nam osigurati svjetsku kvalitetu s naglaskom na zaštitu okoliša – čime se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju lokalni i globalni štetni utjecaji na okoliš. To je važan korak kojim ćemo ostvariti svoje nove agresivne klimatske ciljeve koje smo postavili prošle godine. Trudimo se svoj štetni utjejcaj na okoliš smanjiti putem cjelokupnog lanca vrijednost,i od odabira sirovina, preko načina proizvodnje pa sve do razvoja rješenja za kupce kao što su ona u SKF-ovom BeyondZero asortimanu."

"Kada je riječ o održivosti naše budućnosti, važan je neupitni rast poslovanja. Tvrtka SKF Indija usmjerila se na održivi razvoj i to se odražava na sve što radimo. Tim certifikatom pogon u Ahmedabadu otvara novu stranicu na SKF-ovom putu održivog razvoja u Indiji," izjavio je Shishir Joshipura, direktor i voditelj na državnoj razini SKF-a u Indiji.

Značajke koje su omogućile dodjelu zlatnog LEED certifikata:

- Energetska efikasnost: Tvornica ima 23% bolju energetsku efikasnost od normalnih graditeljskih standarda.
- Manja potrošnja vode: Koristi se 30% manje vode u usporedbi s uobičajenim graditeljskim standardima.
- Odlična kvaliteta zraka u zgradama.
- Manji sveukupni lokalni i globalni štetni utjecaji na okoliš.

SKF dioničko društvo
(javno)


Dodatne informacije:
Kontakt linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s tiskom: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Veze sa SKF-ovim ulagačima Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.
™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.


SKF logo