Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ovi klizni ležaji s duljim vijekom smanjuju CO2 emisiju i ukupni trošak posjedovanja

  • Priča

    2013 travanj 08, 08:00 CEST

    SKF osnažuje asortiman SKF BeyondZero s čelik/čelik ležajima koji praktično ne zahtijevaju održavanje

    Gothenburg, 07. travnja 2013.: SKF nudi novi asortiman kuglastih kliznih ležaja i zglobnih glava s duljim vijekom. Ti ležaji prvenstveno su namijenjeni za farme, šumarstvo i graditeljstvo i ne trebaju održavanje što znači da ne trebaju domazivanje. Proizvod je dio SKF-ovog asortimana BeyondZero*.

    SKF-ovi klizni ležaji s duljim vijekom režu troškove posjedovanja i ekološki su prihvatljiviji jer traju dulje i ne trebaju domazivanje. Naprimjer, jedan ležaj promjera 100 mm može uštedjeti do 876 g masti godišnje. Traktor sa šest ležaja tog tipa i veličine može uštedjeti do 5,2 kg masti godišnje. Preračunato u CO2 emisiju to predstavlja kg CO2e godišnje. Proračuni se temelje na uštedi masti i ne obuhvaćaju 37% manje trenje.

    "Tribološki sustav, koji podrazumijeva posebnu obradu površine, mast i brtve u kombinaciji s unutarnjom geometrijom ležaja ono što ih čini toliko robusnima i energetski efikasnima. Dodatno, ti su ležaji fosfatirani i prolaze obradu koja praktično sprječava koroziju i smanjuje habanje. Nakon toga, ležaji se podmaži u zabrtve,” rekao je Juergen Scholer, voditelj proizvodnje SKF-ovih kliznih ležaja.

    SKF-ovi klizni ležaji s duljim vijekom imaju trostruke brtve za teške uvjete rada i što je ključ manjih ukupnih troškova posjedovanja. Te brtve gotovo u potpunosti sprječavaju onečišćenja koja mogu rezultirati lošim podmazivanjem i preranim oštećenjem ležaja.

    Spomenuti ležaji popunjavaju prazninu između standardnih čelik/čelik kliznih ležaja i SKF-ovih TX-kliznih ležaja koji ne trebaju održavanje. Do sada su se čelik/čelik kuglasti klizni ležaji trebali domazivati u sklopu redovitog planiranog programa održavanja.

    *SKF-ov BeyondZero asortiman proizvoda obuhvaća ekološki prihvatljive proizvode. Da bi se uvrstili u SKF-ov BeyondZero asortiman, proizvodi, usluge i rješenja moraju biti ekološki prihvatljivi.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Nia Kihlström, Odjel korporativne komunikacije, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, Odjel korporativne komunikacije; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.


  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo