Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ova rješenja sustava puhala za prozračivanje smanjuju troškova energije do 40%

  • Priča

    2013 travanj 08, 08:00 CEST

    Gothenburg, 07. travnja 2013.: SKF je objavio ponudu energetski efikasnog brzohodnog motora s permanentnim magnetima za puhala za prozračivanje u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda koja mogu smanjiti potrošnju energije za 40%. Sustavi za prozračivanje u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda mogu trošiti do 80% ukupno potrebne energije pa SKF-ovo rješenje predstavlja mogućnost ogromnih ušteda. Primjena na puhalima snage 350 kW godišnje može uštedjeti 500 000 kWh čime se CO2 emisija smanjuje za 375 tona. SKF-ovo rješenje sustava puhala za prozračivanje obuhvaćeno je SKF BeyondZero asortimanom.

    "SKF je razvio novo, inovativno i održivo rješenje koje cilja na opkrbu pitkom vodom i pročišćavanje otpadnih voda. Rješenje sustava puhala za prozračivanje udovoljava zahtjevima vezanim uz energetsku efikasnost te manje troškove održavanja i servisa, kao i kvalitetu zraka i standarde sigurnosti. U usporedbi s tradicionalnim puhalima, SKF-ovo rješenje s centrifugalnim puhalom snage 350 kW nudi povrat uloženih sredstava tijekom godine dana samo na temelju ušteda za energiju”, izjavio je Vincent Megret SKF-ovog odjela magnetnih sustava. 

    SKF-ovo rješenje sustava puhala za prozračivanje sastoji se od brzohodnog motora s permanentnim magnetima (PMM) koji mogu razviti 75 kW-350 kW snage, aktivnih magnetskih ležaja (AMB) i integriranog AMB upravljačkog sustava. Taj asortiman motora bez ulja odlikuju brojne značajke za poboljšanje rada; naprimjer, za razliku od tradicionalnih induktivnih motora, PMM ima istu efikasnost s pola opterećenja i pola brzine. Također je manje mehaničkih dijelova nego kod tradicionalnih pogonskih sustava što znači manje održavanja dok moćni ugrađeni sustav za praćenje i dijagnostiku stanja održava pravilan rad i pouzdanost. 

    *SKF-ov BeyondZero asortiman proizvoda obuhvaća ekološki prihvatljive proizvode. Da bi se uvrstili u SKF-ov BeyondZero asortiman, proizvodi, usluge i rješenja moraju biti ekološki prihvatljivi.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Nia Kihlström, Odjel korporativne komunikacije, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, Odjel korporativne komunikacije; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.


  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo