Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ovo polugodišnje izvješće za 2013.

2013 srpanj 16, 08:00 CEST

Tom Johnstone, predsjednik uprave
"SKF je uz snažan protok kapitala dobro poslovao. Potražnja je tijekom tromjesečja bila veća no što se očekivalo u travnju i to je zajedno s koracima za smanjenje troškova omogućilo nastavak poslovanja i ponovno povećanje dobiti. Naš program smanjenja troškova i dalje je u žarištu, a tijekom tromjesečja poduzet će se i dodatni koraci. 
Profitabilnost automobilskog segmenta kreće se u dobrom smjeru zbog snažne realizacije i veće potražnje, naročito na tržištu kamiona i održavanja vozila. Nastavljamo s uspješnim osvajanjem novih poslova osobito putem novih proizvoda koji smanjuju masu i trenje te tako doprinose manjoj potrošnji goriva. Ne vidi se značajnije povećanje potražnje industrijskih tržišta diljem svijeta, ali unatoč tome dobili smo niz važnih narudžbi s područja aeronautike i servisnih usluga. Kao što se moglo pretpostaviti, jako poslovanje automobilskog i slabije industrijskog segmenta općenito je imalo negativan utjecaj.
Sve dok se s makrooekonomske točke gledišta neizvjesnost nastavlja, u trećem tromjesečju očekujemo istu razinu potražnje što znači da će biti nešto viša u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razina proizvodnje narasla je tijekom drugog tromjesečja i neće se mijenjati u trećem."



Ključni pokazatelji

2. tromjesečje 2013.

2. tromjesečje 2012.

Od početka 2013.

Do istog datuma 2012.

Neto prodaja, milijuni SEK

16.392

17.174

31.544

34.105

Poslovna dobit, milijuni SEK

1.837

2.049

3.317

4.185

Poslovna dobit, %

11,2

11,9

10,5

12,3

Poslovna dobit bez jednokratnih troškova, %

12,4

12,7

11,9

12,7

Dobit prije oporezivanja, milijuni SEK

1.627

1.774

2.864

3.730

Neto dobit, milijuni SEK

1.104

1.244

1.922

2.570

Temeljna dividenda po dionici, SEK

2,36

2,63

4,10

5,44



Jednokratni troškovi utjecali su na poslovnu dobit te su tijekom drugog tromjesečja iznosili oko 190 milijuna SEK (140), a u prvom polugodištu 440 milijuna SEK (140).

Promjena neto prodaje do tekućeg datuma, SEK,

pripisivo:

Količini

Cijenama/
mješovito

Strukturi

Financijskim
učincima

Ukupno

Q2 2013

-1,6%

-0,6%

2,6%

-5,0%

-4,6%

Prvo polugodište 2013.

-5,1%

0,0%

2,0%

-4,4%

-7,5%


Izuzev strukturne, prodaja u Europi i Aziji tijekom drugog tromjesečja u lokalnim valutama smanjila se za 4% dok je u Sjevernoj Americi ostala uglavnom nepromijenjena, a smanjila se za 3% na Srednjem Istoku i Africi. U Latinskoj Americi povećala se za 14%.
Proizvodnja tijekom drugog tromjesečja ostala je relativno ista u odnosu na prošlu godinu.
Izuzev strukturne, prodaja u Europi i Aziji tijekom prvog polugodišta smanjila se za 7% u Europi, 6% u Sjevernoj Americi, 5% u Aziji i 4% na Srednjem Istoku i Africi. U Latinskoj Americi povećala se za 11%.
Proizvodnja tijekom prvog polugodišta u usporedbi s prošlom godinom nešto je manja.

Pregled trećeg tromjesečja 2013.

Potražnja u usporedbi s istim razdobljem 2012.
Očekuje se da će potražnja SKF-ovih proizvoda i usluga biti nešto veća za grupu u cjelini, azijsko, sjevernoameričko kao i sva poslovna područja. U Europi se ne očekuju promjene za razliku od Latinske Amerike.

Potražnja u trećem tromjesečju 2013.</
Ne očekuje se značajna promjena potražnje SKF-ovih proizvoda i usluga za grupu u cjelini, europsko, azijsko, sjevernoameričko kao i sva poslovna područja. U Latinskoj Americi očekuje se blago povećanje.

Proizvodnja
Očekuje se blago povećanje proizvodnje tijekom godina, ali ne i u usporedbi s prošlom godinom.

Gothenburg, 16. srpnja 2013.

SKF dioničko društvo
(javno)



Telekonferencija će se održati u 16. srpnja 2013. u 9:30 po srednjeeuropskom ljetnom odnosno 8:30 po britanksom vremenu.
Švedska: +46 (0)8 506 307 79
Velika Britanija: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Sve informacije o polugodišnjem SKF-ovom poslovanju u 2013. pronaći ćete na
IR web-stranici.

http://investors.skf.com/quarterlyreporting


Dodatne informacije:
Odnosi sTiskom: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com,
Odnosi sulagačima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF dioničko društvo dužno je dati navedene informacije temeljem akta o sigurnosti tržišta i/ili akta o instrumentima financijske razmjene. Informacije su predane za objavu 31. siječnja 2013. u 13:00



SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i servisnih usluga koji obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i servusne usluge te tehničko savjetovanje i obuku. SKF je prisutan u više od 130 zemalja i ima oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnja prodaja 2012. iznosila je 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenika bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (973 KB)

SKF logo