Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Zlatni LEED certifikat SKF-ovoj tvornici ležaja u kineskom Dalianu

2013 kolovoz 29, 10:00 CEST

Gothenburg, 29. kolovoza 2013.: SKF objavljuje da je tvornica ležaja srednje veličine u kineskom Dalianu nagrađena priželjkivanim zlatnim LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certifikatom. Tvornica u Dalianu time je postala prvi SKF-ov zlatni LEED projekt u Kini i četvrto SKF-ovo postrojenje u svijetu sa spomenutim certifikatom.

"Dugi niz godina SKF se usmjerava na pronalazak načina za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš. Prije mnogo godina donijeli smo odluku da ćemo naša nova postrojenja graditi sukladno LEED standardu. Osim toga, prošle godine zacrtali smo svoje nove agresivne klimatske ciljeve", izjavio je Tom Johnstone, predsjednik i glavni izvršni direktor SKF-a. "Počašćen sam što je tvornica u Dalianu dobila zlatni status koji će osigurati ostvarivanje svjetske klase utjecaja na okoliš - najmanji mogući lokalni i globalni utjecaj na okoliš."

Značajke koje su omogućile stjecanje zlatnog LEED certifikata:

  • Energetska efikasnost: Tvornica ima približno 21% bolju energetsku efikasnost u odnosu na uobičajene standarde gradnje.
  •     Upotreba energije iz obnovljivih izvora – energija sunca koristi se za grijanje vode
  •     CO2 osjetnik - osigurat će svježi zrak i smanjiti potrošnju energije
  •     Krov s visokim stupnjem refleksije – smanjuje efekat toplinskih otoka
  • Manja potrošnja vode: Potrošnja vode manja je 40% u usporedbi s uobičajenim standardima gradnje.
  • Veća otvorena područja s lokalnom vegetacijom – osigurava stanište i promiče biološku različitost uz istodobnu uštedu vode za navodnjavanje

SKF dioničko društvo
(javno)


dodatne informacije:
Kontakt linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Veze sa SKF-ovim ulagačima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručno savjetovanje i školovanje. SKF je prisutan u više od 130 zemalja i ima oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com
® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo