Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ov dan kapitalnih tržišta – podjela znanja s investitorima i analitičarima

2013 rujan 04, 09:00 CEST

Predstavljanje SKF-ovog poslovanja

Göteborg, 4. rujna 2013.: SKF-ov dan kapitalnih tržišta prilika je za bolje razumijevanje našeg poslovanja. Održan je u malim grupama uz prezentacije, izlaganja i demonstracije. Sudjelovala je SKF-ova izvršna uprava kao voditelji odabranih poslovnih jedinica.

Danas i sutra
Tom Johnstone, SKF-ov predsjednik i izvršni direktor govorio je o ključnim elementima na putu ostvarivanja profitabilnog rasta, ulaganju u informatičke sustave i rezanju troškova uz primjere iz prakse.

Izjavio je sljedeće: “Sjajno je svjedočiti tako velikom zanimanju za SKF-ov dan kapitalnih tržišta. Iskoristili smo priliku da detaljno predočimo svoje prioritete na razini Grupe i korake koje poduzimamo da bi poslovanje bilo sukladno financijskim ciljevima. Tijekom dana bilo je mnogo zanimljivih pitanja i rasprava te želim zahvaliti svima koji su događaj učinili toliko zanimljivim.”

Prednosti SKF-ovog pristupa vijeku proizvoda

SKF-ovi predstavnici putem različitih primjena pokazali su sve prednosti koje kupci imaju od našeg pristupa vijeku proizvoda. Kao odgovor na čestu potrebu za podmazivanjem SKF je konstruirao nove ležaje koji mogu raditi nepekidno pet godina bez podmazivanja. Rad s takvim ležajevima pouzdan je i sukladan održivom razvoju. SKF-ov pristup vijeku proizvoda omogućava proizvođačima peći primjenu istog rješenja kao standarda.

Vrijednost energetski efikasnih proizvoda i rješenja
Glavna tema bila je energetska efikasnost uz predstavljanje brojnih primjera iz SKF-ovog BeyondZero asortimana:

  • SKF-ove ležajne jedinice malog trenja za glavčine mogu smaniti CO2 emisiju do 4400 tona godišnje ako se na milijun automobila primijeni SKF-ovo umjesto uobičajenog rješenja.
  • Sustav za praćenje tlaka u gumama kamiona i tegljača koji održava stalan odgovarajući tlak te smanjuje CO2 emisiju osigurava uštedu goriva do 2% uz 40% kraće zastoje zbog problema s gumama. 
  • SKF-ovi magnetni sustav puhala za prozračivanje mogu uštedjeti do 40% energije. Postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda to donosi dodanu vrijednost jer sustavi puhala troše i do 80% ukupne energije. 
  • SKF-ovi ležaji za ekstremne temperature mogu podnijeti i do 350 °C bez potrebe za domazivanjem. To rezultira velikim uštedama obzirom na troškove održavanja te značajnim smanjenjem CO2 emisije. Primjerice, sekcija za hlađenje u valjaonicama limova s 5000 ležaja može uštedjeti 7,5 tona masti i 23 tone CO2 godišnje što odgovara 82% manjem utjecaju na klimu u usporedbi s jednorednim kugličnim ležajima podmazivanima mašću.

Tehnološki predvodnik
SKF je tehnološki predvodnik što dokazuju različita rješenja prikazana tijekom dana. MEđu najnovijim proizvodima bio je novi SKF Insight™ osjetnik. Takvo rješenje s vlastitim napajanjem može bežično prenositi informacije o stanju ležaja putem SKF-ove mreže centara za dijagnostiku na daljinu. Kupcima to predstavlja veću pouzdanost uz kraće zastoje i manje troškove. 

Bolja podrška za kupce
SKF-ovi predstavnici pojasnili su kako snažna globalna prisutnost, objedinjena putem mreže ovlaštenih distributera, SKF Solution Factory podružnica, skladišta, centara za dijagnostiku na daljinu, centara za praćenje stanja i pogona za pomorske proizvode povezuje tvrtku i kupce diljem svijeta. Raspravljalo se i o tome kako aktivnosti objedinjavanja postupaka, primjerice novi pristupi upravljanju zalihama i zajedničkom predviđanju, mogu SKF-u i ovlaštenim distributerima pomoći u ostvarivanju efikasnije opskrbe.

SKF je putem novih globalnih tehničkih centrara i proizvodnih pogona dodatno ojačao svoju prisutnost na tržištima koja ubrzano rastu. Primjerice, 45% SKF-ove proizvodnje rezervnih dijelova za vozila nalazi se u područjima koja bilježe ubrzani rast gospodarskih aktivnosti. Primjer je novi SKF-ov proizvodni pogon za dvodjelne glavčine za kamion u Kini . Drugi primjer su SKF-ovi proizvodni pogoni za proizvodnju rezervnih dijelova za vozila u kojima smo značajno povećali fleksibilnost rada i kapacitete ambalažnih centara. 

Smanjili smo troškove zahvaljujući efikasnijoj proizvodnji podržanoj poslovnom izvrsnosti. Primjerice, nakon primjene metoda poslovne izvrsnosti SKF-ov pogon u meksičkoj Guadalajari smanjio je zalihe za 3%.

Čitav smo događaj snimili i bit će dostupan za približno tjedan dana: http://investors.skf.com/en

SKF dioničko društvo
(javno)


Dodatne informacije:

Kontakt linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s javnošću: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Veze sa ulagačima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.
™ SKF Insight zaštićena je robna marka SKF Grupe.


SKF logo