Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Ponuda novih SKF-ovih zabrtvljenih jednorednih kugličnih ležaja s kosim dodirom

2013 listopad 11, 10:00 CEST

Gothenburg, 11. listopada 2013.: SKF objavljuje ponudu novih zabrtvljenih jednosrednih kugličnih ležaja s kosim dodirom pogodnim za široku industrijsku primjenu, od pumpi i kompresora do reduktora, dizala i elektromotora - gdje su pouzdanost, dugi vijek i mali troškovi primjene od presudne važnosti. 

Novi ležaji odlikuju se bezkontaktnim brtvama od čelikom ojačane nitrilne gume (NBR - Nitrile Butadiene Rubber) te visokokvalitetnom i dugotrajnom poliurea (GXN) masti.

SKF-ovi zabrtvljeni jednoredni kuglični ležaji s kosim dodirom dimenzionalno su međusobno zamjenjivi uz jednako veliku nosivost kao i otvoreni ležaji istog tipa.

Konstrukcija usne bezkontaktne brtve ima izrazito uzak zazor na unutarnjem prstenu što štiti i zadržava mast čak i na vertikalnim osovinama.

Nema trenja i zagrijavanja brtvi što omogućava iste brzine vrtnje kao i otvorenih ležaja istog tipa. Mazivo traje dulje zbog nižih radnih temperatura.

Usporedni testovi pokazali su da SKF-ovi zabrtvljeni jednoredni kuglični ležaji s kosim dodirom imaju 30% niže vršne i 20% niže radne temperature (u °C) od ležaja iste veličine s kontaktnim brtvama.


Asortiman obuhvaća seriju 72 s promjerima provrta 15 do 55 mm. Ležaji serije 72 dostupni su s promjerima provrta 12 do 50 mm. Standardno se isporučuju za pojedinačnu montažu, ali moguća je i naružba za univerzalno uparivanje na temelju 3 klase zračnosti i predopterećenja.

SKF dioničko društvo
(javno)

Dodatne informacije:

Press Relations:Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.
™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo