Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF uspješno zatvorio ponudu za preuzimanje tvrtke Kaydon Corporation

2013 listopad 16, 08:00 CEST

Göteborg, Švedska, 16. listopada 2013.: SKF Grupa objavljuje uspješno okončanje svoje gotovinske ponude za preuzimanje svih raspoloživih dionica tvrtke Kaydon Corporation (NYSE:KDN) po cijeni od 35,50 američkih dolara. SKF očekuje da će kasnije tijekom današnjeg dana dovršiti preuzimanje Kaydona putem pripajanja skladnog propisu 251(h) općeg korporacijskog zakona savezne države Delaware. 

"Uzbuđen sam što će se Kaydon i njeni zaposlenici pridružiti SKF Grupi. Kaydon SKF-u donosi dodatni asortiman proizvoda i širu bazu kupaca te bolju zemljopisnu pokrivenost. Imaju snažno vodstvo te iznimno profesionalne i kvalificirane zaposlenike", izjavio je Tom Johnstone, predsjednik i izvršni direktor tvrtke SKF. "Ovo preuzimanje u potpunosti je skladno SKF-ovoj strategiji i nastojanjima da postanemo tvrtka koju karakterizira tehničko znanje te će nam pomoći pružiti još bolju uslugu kupcima i distributerima diljem svijeta.”

Kaydon je industrijski proizvođač koji nudi bogat asortiman na tri zasebna područja poslovanja: proizvoda za kontrolu trenja (prvenstveno ležaji), proizvoda za kontrolu brzine i posebnih proizvoda, uključujući ekološke usluge. Kaydon ostvaruje 62% prodaje u Sjevernoj Americi, 24% u Europi, 12% na području Azije (Pacifik) i 2% u ostatku svijeta. Prodaja tvrtke s preko 2100 zaposlenih 2012. godine iznosila je 475 milijuna USD uz usklađenu operativnu dobit od oko 16%.

SKF tijekom sljedećih nekoliko godina očekuje ostvariti godišnju sinergiju troškova od 30 milijuna USD i sinergiju prodaje od 50 milijuna USD. To se planira postići ujednačavanjem sinergije troškova i nabave, distribucije i prodajnih kanala te kombinacijom proizvodnje.

Tender ponuda istekla je u 23:59 po Istočnom vremenu, 15. listopada 2013.; ukupno 25 463 526 dionica valjano je ponuđeno i nije povučeno iz tender ponude, što predstavlja otprilike 77,1% od ukupnog broja Kaydonovih dionica. Uvjet za tender ponudu bio je da se u ponudi nađe većina Kaydonovih dionica. 

Kao rezultat preuzimanja koje planiramo provesti tijekom dana, Kaydon će 16. listopada 2013. postati podružnica u potpunom SKF-ovom vlasništvu i bit će prijavljena izvan postojećih poslovnih područja. Sve preostale Kaydonove dionice bit će puštene u prodaju po cijeni od 35,50 američkih dolara po dionici, bez kamata i poreza na dobit po odbitku na prihode, što odgovara cijeni plaćenoj u tender ponudi (u preostale dionice nisu uključene one za koje su vlasnici zatražili procjenu vrijednosti sukladno zakonu savezne države Delaware). Nakon preuzimanja, prestat će se trgovati Kaydonovim dionicama na njujorškoj burzi gdje više neće biti dostupne. 

SKF-ov je financijski savjetnik tvrtka J.P. Morgan Limited, a pravni savjetnik tvrtka Reed Smith LLP.

SKF dioničko društvo
(javno)


Dodatne informacije:
Kontakt linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s tiskom: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Veze sa SKF-ovim ulagačima Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.


Mjere opreza
Ova objava za tisak sadrži projicirane zaključke koji se temelje na vjerovanjima i pretpostavkama uprave. U određenim slučajevima projicirani zaključci mogu se prepoznati putem izraza kao što su “možda”, “će”, “treba”, “može”, “želi”, “očekuje”, “planira”, “prethodi”, “smatra”, “procjenjuje”, “projicira”, “predviđa”, “potencijalno” i slično. Takvi zaključci, uključujući i zaključke koji se odnose na SKF-ova očekivanja vezana uz buduće rezultate tvrtke Kaydon Corporation, buduće mogućnosti vezane uz preuzimanje i uspješnost Kaydonove integracije u SKF Grupu ne smatraju se potvrđenim činjenicama i podložni su određenim rizicima i nesigurnostima te bi se stvarni rezultati mogli materijalno razlikovati od onih koji su izraženi ili implicirani. Upozoravamo čitatelje da se, gledajući u budućnost iz današnje perspektive, ne mogu u potpunosti pouzdati u takve projicirane zaključke o kojima govorimo. Takvi rizici i nesigurnosti obuhvaćaju mogućnost promjena u gospodarskim, tržišnim i natjecateljskim uvjetima, promjena zakonodavnog okruženja i državnih poteza, kolebanja deviznih tečajeva i ostale čimbenike spomenute u najnovijem SKF-ovom godišnjem izvješću (dostupnom putem web-mjesta www.skf.com) u odjeljku administrativnog izvješća; "Važni čimbenici koji utječu na financijske rezultate", "Financijski rizici" i "Analiza osjetljivosti", kao i u godišnjem izvješću, u odjeljku "Rizici i nesigurnosti poslovanja". Ne preuzimamo obvezu javne revizije ili ažuriranja projiciranih zaključaka osim u okviru zakonskih obveza.

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo