Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF izlaže napredne proizvode i rješenja na sajmu PTC Asia 2013.

  • Priča
    SKF puhalo za prozračivanje
    SKF puhalo za prozračivanje

    2013 listopad 28, 08:00 CET

    Šangaj, Kina, 28. listopada 2013.: SKF će na sajmu PTC Asia 2013. predstaviti dio svog asortimana proizvoda i objedinjenih rješenja pet tehnoloških platformi, demonstrirajući moć tehničkog znanja i mogućnosti sveobuhvatne primjene svojih rješenja s ciljem boljeg poslovanja svojih kupaca.

    "Kombinaciju naše globalne prisutnosti, industrijskog iskustva i tehnoloških platformi s ciljem ostvarivanja dodane vrijednosti za kupce nazivamo "Moć tehničkog znanja". U svjetlu prednosti takvog pristupa, na ovogodišnjem smo sajmu PTC Asia ponudili širok asortiman kvalitetnih i naprednih tehnoloških rješenja koja našim kupcima mogu pomoći povećati profitabilnost, produktivnost i održivi razvoj", rekao je Zhu Jiming, predsjednik podružnice SKF Kina.

    Na jednom mjestu okupili su se stručnjaci raznih SKF-ovih odjela – Tony Gong, direktor prodaje, IDBU Kina, Jonas Kjellberg, rukovoditelj poslovnog SKF-ovog odjela za izradu industrijskih pogona, Francisco Serrano, rukovoditelj odjela za izradu industrijskih prijenosa, Darron Henn, prodajni direktor odjela za industrijske brtve, Chiara Forlani, rukovoditeljica odjela za industrijske električne uređaje, Stefano Marzola, rukovoditelj servisa pogonskih sklopova i Alexandre Moureaud, rukovoditelj ključnih kupaca, SKF-ov odjel za izradu magnetskih sustava – s ciljem razmjene ideja i detaljne rasprave s posjetiteljima.

    Na ovogodišnjem PTC sajmu, SKF je predstavio je čitav niz najnovijih proizvoda i rješenja s područja industrijskih električnih uređaja, tekućina, industrijskih prijenosa, rukovanja materijalom i industrijskih pogonskih sklopova kojima smo se uhvatili ukoštac s većinom izazova s kojima se industrija susreće.

    SKF je objavio ponudu energetski efikasnog brzohodnog motora s permanentnim magnetima za puhala za prozračivanje u postrojenjima pročišćavanja otpadnih voda koja mogu smanjiti potrošnju energije do 40% i bio je u centru pažnje tijekom trajanja sajma. SKF-ovo rješenje sustava puhala za prozračivanje sastoji se od brzohodnog motora s permanentnim magnetima (PMM) koji mogu razviti 75 kW-350 kW snage, aktivnih magnetnih ležaja (AMB) i integriranog AMB upravljačkog sustava. Taj asortiman motora bez ulja odlikuju brojne značajke za poboljšanje rada; primjerice, za razliku od tradicionalnih induktivnih motora, PMM ima istu efikasnost s pola opterećenja i pola brzine. SKF-ovo rješenje sustava puhala za prozračivanje također ima manje mehaničkih dijelova nego tradicionalni pogonski sustavi, što znači manje održavanja, a moćni ugrađeni sustav za praćenje i dijagnostiku stanja održava pravilan rad i pouzdanost. Sustav je dio SKF-ovog asortimana BeyondZero*.

    Ostvarivanje najvećeg povrata ulaganja u pogonske sklopove primarni je cilj operativnih voditelja u svim industrijama. Da bi se to postiglo, potrebna je odgovarajuća kombinacija operativne pouzdanosti, energetske učinkovitosti i minimalnih servisnih zahtjeva, a u tome može pomoći analiza “Vijek SKF-ovih pogonskih sklopova”. Pogonski sklopovi obuhvaćaju širok asortiman SKF-ovih proizvoda i usluga. Pregledat ćemo čitav sustav i preporučiti kombinaciju ponude koja će biti najbolja za određeno rješenje – ne koncentrirajući se isključivo na jedan problem, već na čitav sustav. Na ovom sajmu, SKF predstavlja dvije verzije pogonskih sklopova, za proizvođače originalnih dijelova i krajnje korisnike. Verzija za proizvođače originalnih dijelova koncentrira se na inženjering i vezane dijelove da bi im pomogao smanjiti prijenosnike snage, povećati okretni moment, produljiti vijek i te povećati pouzdanost u radu odnosno smanjiti gubitke snage. Verzije za krajnje korisnike, koje uključuju i sve najnovije senzore koje je SKF razvio na temelju platforme za praćenje stanja, omogućuju dulje vrijeme aktivnog rada i veći obujam proizvodnje te rezanje troškova održavanja i korištenja.

    SKF je razvio je novu generaciju čvrstog, iznimno čistog čelika s velikim udjelom dušika zbog veće otpornosti na udarce, veću zamornu čvrstoću i iznimnu otpornost na koroziju. Tijekom sajma, SKF će predstaviti nove ležaje koji omogućavaju izradu pouzdanih i cijenom pristupačnih vijčanih kompresora plina zasićenog sumporovodikom. SKF-ovi ležaji za agresivne plinove izrađeni od naprednih materijala za valjkaste – hibridne ležaje (sufiks HC5) imaju velike keramičke kotrljajuće elemente, iznimno izdržljive prstene od nehrđajućeg čelika (VC444) i PEEK (polietereterketon) ojačane kaveze (PHAS, PH itd.).

    Od predstavljanja SKF energetski efikasnih (E2) jednorednih kugličnih ležaja 2008., SKF je proširio asortiman i cilja na veće električne motore snage do 350 kW (500 KS) nudeći proizvođačima zamjenskih i originalnih dijelova, kao i krajnjim korisnicima, dulji vijek i niže ukupne troškove posjedovanja. SKF E2 ležaji u usporedbi sa standardnim SKF-ovim ležajima smanjuju gubitke zbog trenja do 50 posto što podrazumijeva manje zagrijavanje. Prethodno podmazani posebno razvijenom SKF-ovom mašću za smanjenje trenja, SKF E2 ležajevi mogu skratiti pokretanje motora, povećati produktivnosti i energetsku efikasnost te smanjiti troškove održavanja, popravaka i korištenja.

    SKF je predstavila je i novu lučku dizalicu, hidrauličku crpku, stroj za hermetičko zatvaranje i novorazvijene demonstracijske mjenjače. SKF će na izložbi će predstaviti i Speedi Sleeve te MROD brtve koje su privukle veliku pažnju i interes. Sajam PTC ASIA prvi put je održan u Kini 1991. i vodeći je industrijski sajam opreme za prijenos snage i tehnologija za kontrolu strojeva, a ovo je peti put da SKF sudjeluje na sajmu na kojem smo prikazali dosege svojih novih proizvoda i rješenja.

    *SKF-ov BeyondZero asortiman proizvoda obuhvaća ekološki prihvatljive proizvode. Da bi se uvrstili u SKF-ov BeyondZero asortiman, proizvodi, usluge i rješenja moraju biti ekološki prihvatljivi.



    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka grupacije SKF.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo