Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF širi svoj asortiman energetski efikasnih jednorednih kugličnih ležaja za veće elektromotore

  • Priča
    E2 ležaji za elektromotore
    E2 ležaji za elektromotore

    2013 studeni 04, 09:00 CET

    Göteborg, 4. studenoga 2013.: Od predstavljanja SKF-ovih energetski efikasnih (E2) jednorednih kugličnih ležaja u veljači 2008., proširili smo asortiman da obuhvatimo veće elektromotore snage do 350 kW (500 ks).

    "Kupci neprestano traže načine za uštedu energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Prošireni asortiman E2 kugličnih ležaja omogućava još veće uštede na mnogim područjima primjene i industrijskim granama", rekla je Chiara Forlani, voditeljica marketinga SKF-ovog odjela za razvoj elektromotora.

    Neki su proizvođači originalnih dijelova i krajnji korisnici već prigrlili novo rješenje te shvaćaju koje im prednosti SKF-ovi energetski efikasni ležajevi mogu ponuditi.

    Zahvaljujući novim veličinama, servisne radionice će svojim kupcima moći ponuditi dodatnu mogućnost rezanja troškova.

    "Kao ovlašteni SKF-ov serviser uvijek koristim SKF-ove ležaje tako da mi je ideja testiranja poboljšanih ležaja predstavljala izazov. Zabilježili smo uštede od 150 W na sasvim novom motoru, snage 7,5 kW, uglednog proizvođač; radi se o velikoj uštedi za mali motor. Kod snažnijih motora i u slučaju šire upotrebe u industrijskim pogonima, potencijalne su uštede ogromne. Osim toga, značajke novih SKF-ovih E2 ležaja jamče povećanje očekivanog vijeka motora što predstavlja dodatnu prednost za naše kupce industrijskog programa te pokazuje naše dobre tržišne namjere", rekao je Matt Fletcher, direktor uprave tvrtke Fletcher Moorland d.o.o.

    SKF energetski efikasni ležaji smanjuju gubitke zbog trenja najmanje za 30% u odnosu na standardne SKF-ove ležaje. Konstruirani su za opterećenja slabijeg i normalnog intenziteta (npr. elektromotori, pumpe, reduktori i pokretne trake).



    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.



  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (658 KB)

SKF logo