Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

GROUPAUTO International dodijelio SKF-u u segmentu logistike priznanje za dobavljača godine u 2013.

2013 studeni 15, 12:00 CET

Na skupu dobavljača organiziranom od strane GROUPAUTO Internationala, održanom 22-24. listopada u Palma de Mallorci, renomirana grupa trgovaca rezervnim dijelovima za vozila dodijelila je SKF-u u segmentu logistike prestižno priznanje za dobavljača godine u 2013.

To je drugi put u 3 godine da je GROUPAUTO International prepoznao SKF kao vrhunskog dobavljača.

Partnerstvo SKF-a i GROUPAUTO Internationala traje gotovo 20 godina i uvelike je doprinijelo uspjehu njihove mreže. Cilj zajedničke suradnje oduvijek je bila sinergija između profesionalnosti mreže GROUPAUTO Internationala i snažne robne marke kao što je SKF. Odnos je iz godine u godinu jačao.

Christer Cedervall, generalni direktor SKF-ovog odjela rezervnih dijelova za vozila izjavio je: "Partnerstvo između GROUPAUTO Internationala i SKF-a savršen je spoj dvije snažne robne markearke koje predstavljaju "najbolje u klasi" distribucije rezervnih dijelova i proizvodnje dijelova originalne kvalitete. Ovo je jedna od najpoželjnijih nagrada u industriji rezervnih dijelova za vozila i pokazuje SKF-ovu odlučnost na putu stalnih poboljšanja, isporuke kvalitetnih dijelova originalne kvalitete te stremljenja ka izvrsnosti putem svojih proizvoda i usluga. Vrhunska SKF-ova logistika u bliskoj suradnji s GROUPAUTO International automehaničarskim radionicama ključni je čimbenik njihovog uspjeha tijekom prethodna dva desetljeća.”

Kako se bira "dobavljač godine u segmentu logistike"?
Svaka država u kojoj GROUPAUTO International ima predstavništvo ocjenjuje dobavljače sukladno skupu prethodno dogovorenih uvjeta koji se vrednuju sukladno određenim temama.
U kategoriji logistike, dobavljači se ocjenjuju obzirom na raspoloživost zaliha, poštivanje uvjeta i točnosti isporuke. SKF je dobio najbolje ocjene u konkurenciji 47 dobavljača. U okruženju sve jače konkurencije ova je nagrada potvrda SKF-ove snage u segmentu logistike.

Tijekom proteklih nekoliko godina, SKFse koncentrirao na širenje asortimana svojih proizvoda i pokrivenost tržišta rezervnih dijelova za vozila, ali još više na sveobuhvatnu podršku obzirom na ostvarivanje sve većih zahtjeva tržišta. Već drugo priznanje ove vrste jednog od najvećih čimbenika u segmentu distribucije rezervnih dijelova za automobile i kamione dokazuje da je SKF na pravom putu...

SKF dioničko društvo
(javno)

Dodatne informacije: Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.


SKF logo