Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

U ponudi su SKF-ovi CE dvoredni kuglični ležaji s kosim dodirom

  • Priča
    SKF-ovi CE dvoredni kuglični ležaj s kosim dodirom
    SKF-ovi CE dvoredni kuglični ležaj s kosim dodirom

    2013 studeni 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18. studenog 2013.: SKF objavljuje dovršetak razvoja novih jeftinih dvorednih kugličnih ležaja s kosim dodirom za kamione i poljoprivredne strojeve – gdje je pouzdan i snažan rad od presudne važnosti – od remenica, okretača i sijačica do tanjurača i drugih priključaka.

    Nedavno su predstavljeni na sajmu Agritechnica, u njemačkom Hannoveru.

    Novi SKF-ovi CE dvoredni kuglični ležaji s kosim dodirom dostupni su u serijama 32 i 33 te promjere provta 20 do 50 mm. SKF ograničenim asortimanom CE ležaja nudi jeftino rješenje za specifične primjene. CE ležaji standardno imaju poliamidni kavez ojačan staklenim vlaknima zbog manjeg trenja i tišeg rada. Na raspolaganju je i alternativna izvedba s kavezom od prešanog čeličnog lima. 

    SKF-ovi CE dvoredni kuglični ležaji s kosim dodirom dostupni su u otvorenoj i zatvorenoj izvedbi, s brtvama ili štitnicima. Dimenzije otvorenih i zatvorenih ležajaidentične su uz istu nosivost.

    Brtve su CE ležaja od nitrilne butadienske gume (NBR) ojačane čeličnom trakom i imaju niski kontaktni pritisak s unutarnjim prstenom ležaja što osigurava efikasno zadržavanje maziva i sprječava onečišćenje. Zbog trenja s brtvom, zabrtvljeni CE ležaji imaju nižu graničnu brzinu od otvorenih ili zaštićenih ležaja.

    Zaštićeni CE ležaji imaju štitove od čeličnog lima koji dopiru do utora u unutarnjem prstenu ležaja što osigurava efikasno zadržavanje maziva i sprječava onečišćenje. Zaštićeni CE ležajei imaju istu graničnu brzinu kao i otvoreni ležaji. 

    Zabrtvljeni i zaštićeni CE dvoredni kuglični ležaji s kosim dodirom standardno su ispunjeni visokokvalitetnom poliurea (GXN) masti.

    Otvoreni i zabrtvljeni CE ležaji imaju normalnu (CN) aksijalnu zračnost. Zabrtvljeni i zaštićeni ležaji imaju povećanu (C3) radijalnu zračnost.


    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije: Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.


  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (1.6 MB)

SKF logo