Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF nudi novi Lincoln PowerLuber pištolj za mast s 18 V litij-ionskom baterijom

  • Priča
    SKF Lincoln PowerLuber
    SKF Lincoln PowerLuber

    2013 studeni 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18. studenog 2013.: U SKF-u je kontruiran novi PowerLuber pištolj za mast namijenjen profesionalnim serviserima. PowerLuber od 18 V najnapredniji je pištolj za mast u svojoj klasi; ima LCD zaslon za prikaz količine istisnute i preostale masti, stanje baterije i ostale pokazatelje.

    18 V litij-ionska baterija velikog kapaciteta osigurava iznimno dugotrajan rad, a
    konstrukcija s dvije brzine nudi izniman protok i tlak. Praktično LED osvjetljenje omogućava upotrebu pištolja za mast kada se nalazite ispod opreme ili drugim uvjetima slabe vidljivosti. PowerLuber od 18 V ima dvostruku zaštitu motora putem termoprekidača koji se automatski postavlja na početne uvjete. Pištolj za mast ima crijevo duljine 91,44 cm s opružnim osiguračem zbog maksimalne dostupnosti, a isporučuje se u čvrstom kovčegu.

    Nedavno je predstavljen na sajmu Agritechnica u njemačkom Hannoveru.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije: Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (2.9 MB)

SKF logo