Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Antikorozivni premaz za ležajne jedinice glavčina sprječava površinsku koroziju

  • Priča

    2013 studeni 22, 12:00 CET

    Modularno rješenje za zaštitu od korozije ležajnih jedinica glavčina koje pojednostavljuje rastavljanje, produljuje vijek i poboljšava stanje vozila.

    Gothenburg, 22. studenog 2013.: SKF je objavio razvoj inovativnog rješenje za zaštitu ležaja kotača od korozije. Antikorozivni premaz za ležajne jedinice glavčina olakšava odvajanje ležaja od zgloba i naplatka. Pozitivno utječe na estetski izgled ležaja te istovremeno onemogućava kontaktnu koriziju pod brtvama pa su one efikasnije.
    Antikorozivni premaz može izdržati dulje od 400 sati prskanja solju (DIN EN ISO 9227 NSS), bez negativnih posljedica za geometrijska odstupanja ležajne jedinice glavčine.

    Antikorozivni premaz može se nanositi na sve ležajne jedinice glavčina s prirubnicom druge i treće generacije, a odlikuju ga sljedeće karakteristike:
    – prilagodljiva debljina sloja, skladno potrebama kupca
    – mala odstupanja debljine sloja
    – najviša radna temperatura iznad 200°C
    – UV boja

    Antikorozivni premaz za ležajne jedinice glavčina kupcima između ostalog nudi sljedeće pogodnosti:
    – snažno antikorozivno djelovanje
    – bolje stanje ležaja
    – jednostavnije rastavljanje u automehaničarskim radionicama
    – manja opasnost korozije na brtvama
    – manje zabacivanje vanjske prirubnice
    – iznimna fleksibilnost odluke koju površinu ležaja treba
    zaštititi
    – ekološka prihvatljivost (boja na bazi vode)
    – prikladno za nove i retro konstrukcije
    – raspoloživost različitih boja

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije: Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.





  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (1.7 MB)

SKF logo