Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF Laser Vibrometer omogućava beskontaktno mjerenje vibracija

  • Priča
    MSL-7000 Laser Vibrometer
    MSL-7000 Laser Vibrometer

    2013 prosinac 02, 09:00 CET

    Osjetnik za beskontaktno mjerenje vibracija nudi tehničarima nove mogućnosti nadzora za širok opseg primjena kao šro su ventilatori, elektromotori, crpke i aparata za domaćinstvo.

    Göteborg, 2. prosinca 2013.: SKF predstavlja Laser Vibrometer MSL-7000, objedinjeni digitalni mjerač vibracija posebno razvijen za beskontaktno mjerenje vibracija. MSL-7000 tehničarima nudi napredan, fleksibilan i robustan alat za mjerenje vibracija brojnih postrojenja.

    Uređaj MSL-7000 razvijen je da zadovolji potrebe sve većeg broja kupaca koji žele provjerit razinu buke svojih proizvoda, naročito onih kod kojih je ona presudan čimbenik kao što su ventilatori, elektromotori, crpke i aparati za kućanstvo. Konstruiran je za jednostavno uključivanje u postojeće sustave ispitivanja i kontrole, a mjerni akustični opseg mu je od 0,2 Hz (za sporohodna postrojenja) do 22 kHz. MSL-7000 može se zajedno s uređajima SKF-ove serije Microlog koristiti za mobilno praćenje stanja jer omogućava dosad neizvediva beskontaktna mjerenja kao što su na vrućom površinama i mjerenje kroz staklo.

    "SKF-ov Laser Vibrometer može pomoći kupcima koji trebaju napredno i prilagodljivo rješenje za mjerenje vibracija, bez obzira na to obavljaju li provjeru kvalitete putem postojeće opreme ili pak na teško dostupnim mjestima", izjavio je Werner Palmetshofer, upravitelj centra za mjerenja u austrijskom Steyeru.

    Takav robustan i kompaktan instrument omogućava jednostavnu montažu i rad, a zahvaljujući beskontaktno mjerenju MSL-7000 značajno je manje podložan habanju što ga čini efikasnim i isplativim alatom.

    MSL-7000 zamišljen je za samostalnu upotrebu s ciljem provjere stanja ili u kombinaciji sa SKF-ovim uređajima za praćenje stanja kao što je Microlog serija prijenosnih uređaja za mjerenje i pohranu pohranu podataka o razini vibracija čime kupcima nudi priliku za ostvarivanje dodatne vrijednosti. Osim toga, u ponudi imamo i MSL 7000C paket za upotrebu u kombinaciji s prijenosnim računalima opremljenim SKF FPM softverom i mobilnom karticom za prikupljanje podataka.

    Dodatne informacije možete pronaći na web-stranici skf.com/lasersensor


    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije: Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručno savjetovanje i školovanje. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (198 KB)

SKF logo