Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ov izvještaj za 2013.

2014 siječanj 28, 13:00 CET

Tom Johnstone, predsjednik i glavni izvršni direktor:
"Tijekom ovog tromjesečja, SKF je dovršio preuzimanje tvrtke Kaydon, zahvaljujući čemu svojim kupcima možemo pružiti još bolju potporu putem bogatije ponude. Njihova prodaja i operativna dobit sukladne su planovima, a integracija u Grupu odvija se vrlo dobro.
Operativna novčana bilanca na razini Grupe dobra je, a ukupna prodaja sekvencijalno se razvija sukladno očekivanjima uz snažan rast u usporedbi sa slabim četvrtim tromjesečjem 2012. Omjeri su negativniji od očekivanih zbog snažnije prodaje auto-moto proizvoda te dijelova za proizvođače originalne industrijske opreme. Nastavljamo poduzimati mjere za podršku profitabilnom rastu. Primili smo brojne nove narudžbe za sva tri poslovna područja. U ovom smo tromjesečju otvorili 4 nova SKF Solution Factory odjela te ih sada na globalnoj razini imamo 27. Ove godine povećali smo ulaganja u istraživanje i razvoj uz povećanje broja patenata preko 10%. Osim toga, najavili smo uspostavu dva nova globalna tehnička centra u Europi, kroz koje ćemo dodatno osnažiti svoje aktivnosti na polju istraživanja i razvoja.
Na dobit u četvrtom tromjesečju snažno je utjecala novčana kazna Europske komisije kao i jednokratni troškovi prvenstveno povezani s preuzimanjem tvrtke Kaydon i restrukturiranjem. Mjere za smanjenje zaliha i negativni omjeri također su dali svoj doprinos.
Očekujemo da će u sljedećem tromjesečju potražnja biti nešto veća od one tijekom prvog i četvrtog tromjesečja prošle godine."



Ključne brojke
(tvrtka Kaydon Corporation priključena 16. listopada 2013.)

 

Q4 2013

Q4 2012

Cijela 2013.

Cijela 2012.

Neto prodaja, milijuni SEK

16.430

14.984

63.597

64.575

Operativni gubici/dobit, milijuni SEK

-1.547

1.221

3.693

7.314

Operativna dobit bez jednokratnih troškova, u milijunima SEK

1.803

1.521

7.568

7.754

Operativna marža, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Operativna dobit bez jednokratnih troškova, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Gubici/dobit prije oporezivanja, u milijunima SEK

-1.760

969

2.821

6.408

Neto gubici/dobit, u milijunima SEK

-2.043

995

1.044

4.816

Osnovna dividenda, SEK

-4,57

2,12

2,00

10,23



Operativni gubici/dobit za 4. tromjesečje obuhvaćaju jednokratne troškove u iznosu od 3350 milijuna SEK (300) od čega 3000 milijuna SEK otpada na novčanu kaznu koja bi mogla biti izrečena nakon istrage Europske komisije koja je u tijeku, 260 milijuna SEK na preuzimanje tvrtke Kaydon, a 90 milijuna SEK (300) na druge jednokratne troškove. Rezultati za cijelu godinu obuhvaćaju jednokratne troškove u iznosu od 3875 milijuna SEK (440).

Promjena neto prodaje godinu za godinom u SEK-ovima,

može se pripisati:

Količinama

Cijenama/
mješovito

Strukturi

Financijskim
učincima

Ukupno

Q4 2013

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Cijela 2013.

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%



Izuzev strukturne, prodaja u četvrtom tromjesečju u lokalnim valutama povećana je za 3,4% u Europi, 3,8% u Sjevernoj Americi, 10,5% u Južnoj Americi, 14,7% u Aziji i 15,8% na Bliskom istoku i u Africi.
U usporedbi s prošlom godinom, povećana je proizvodnja tijekom četvrtog tromjesečja.
Izuzev strukturne, prodaja tijekom cijele godine u lokalnim valutama manja je za 2,7% u Europi i za 2,5% u Sjevernoj Americi. U Aziji je povećana za 1,6%, u Južnoj Americi za 10,3%, a na Bliskom istoku i u Africi za 3,3%.
Na razini cijele godine proizvodnja je ostala relativno nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu.

Prijedlog dividendi
Upravni odbor odlučio je na godišnjoj sjednici predložiti dividendu od 5,50 SEK po dionici.


Predviđanja za prvo tromjesečje 2014.

Potražnja u odnosu na prvo tromjesečje 2013.

U Europi i Sjevernoj Americi, potražnja SKF-ovih proizvoda i usluga trebala bi biti nešto veća na razini Grupe. Očekuje se blagi pad potražnje u Južnoj Americi uz porast na području Azije (Pacifik). Očekivanja su da će za strateške industrije ostati relativno ista, za regionalnu prodaju i usluge nešto veća, a za auto-moto industriju veća.

Potražnja u odnosu na četvrto tromjesečje 2013.

U Europi i Sjevernoj Americi, potražnja SKF-ovih proizvoda i usluga trebala bi biti nešto veća na razini Grupe. Na području Azije (Pacifik) ne očekuju se promjene, a u Južnoj Americi očekujemo blagi pad. Očekivanja su da će za regionalnu prodaju i usluge te auto-moto industriju biti nešto veća, a za strateške industrije relativno nepromijenjena.

Proizvodnja
Očekuje se rast proizvodnje u odnosu na prošlu godinu i blagi rast u odnosu na četvrto tromjesečje.

Göteborg, Švedska, 28. siječnja 2014.

SKF dioničko društvo
(javno)


Telekonferencija održat će se 28. siječnja u 14:00 CET, 13:00 (Velika Britanija), 08:00 (SAD):
Švedska: +46 (0)8 506 307 79
Velika Britanija: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Sve informacije o SKF-ovim rezultatima za 2013. godinu možete pronaći na
IR web-stranici.

http://investors.skf.com/quarterlyreporting


Dodatne informacije:

Odnosi s tiskom: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com,
Veze sa SKF-ovim ulagačima Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF dioničko društvo dužno je objaviti navedene informacije sukladno zakonima o tržištu vrijednosnim papirima i/ili financijskim instrumentima trgovanja. Informacije su predane za objavu 28. siječnja 2014. u 13:00.


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručno savjetovanje i školovanje. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48 401. www.skf.com 

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.


Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (247 KB)

SKF logo