Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF na ConExpo-Con/Agg sajmu predstavlja usko specijalizirana rješenja

2014 veljača 25, 14:00 CET

Göteborg, Švedska, 25. veljače 2014.: Na sajmu ConExpo-Con/Agg 2014. SKF će predstaviti inovativne proizvode i rješenja konstruirana zbog povećanja efikasnosti, pouzdanosti i radnih svojstava opreme za građevinarstvo, rudarenje i niskogradnju.

Proizvodi će se prikazivati u kontekstu strojeva na kojima bi se i inače koristili tako da će se posjetitelji moći koncentrirati na usko specijaliziranu opremu. Naglasit ćemo ključnu primjenu svojih proizvoda za rovokopače, strojeve za bušenje tunela i pokretne trake putem usko specijaliziranih rješenja robnih marki SKF i Lincoln. Obzirom na drugu opremu, koncentrirali smo se na valjke za asfaltiranje, buldožere i kamione za rasuti teret. SKF-ovi stručnjaci putem demonstracija proizvoda, slučajeva iz prakse i prezentacija raspravljat će o prednostima svih predstavljenih rješenja.

Globalna SKF-ova tehnička stručnost i znanje s područja građevinarstva, rudarenja i niskogradnje kombinirani su sa strateškim proizvodima zbog usko specijaliziranih rješenja problema s kojima se susreću proizvođači originalnih dijelova. Proizvodi su konstruirani s ciljem povećanja produktivnosti i rezanju troškova poslovanja što smo uspjeli postići povećanjem pouzdanosti, efikasnijoim utroškom goriva i manjem utjecaju na okoliš te veću sigurnost djelatnika.

Na sajmu ConExpo-Con/Agg predstavit će se sljedeći novi SKF-ovi proizvodi:

Hidraulička crpka za kontinuirano podmazivanje Lincoln HTL 201US
Crpka HTL 201US konstruirana za minimalno trenje i habanje hidrauličkih čekića malih i srednjih veličina, od 295 kg. Takva kompaktna crpka prikladna je za upotrebu s hidrauličkim dodacima, uključujući čeljusti, škare i male rovokopače te omogućava izravnu montažu na dodatak za kontinuirano podmazivanje tijekom rada stroja.

SKF TLMR automatski sustavi za podmazivanje
Konstruirani za tešku industriju, automatski sustavi za podmazivanje serije TLMR idealni su za podmazivanje teško dostupnih i opasnih mjesta. Sustavi za podmazivanje otporni su na vodu, prašinu i vibracije te jamče pouzdan rad u uvjetima ekstremnih temperatura.

Lincolnov hidraulički PowerMaster motor
Konstruiran za upotrebu s Lincolnovim PowerMaster III i PileDriver III cijevima za pumpe, hidraulički PowerMaster motor robustan je uz minimalan broj pokretnih dijelova uz najveću pouzdanost i izdržljivost u teškim uvjetima rada. Dostupan u dvije veličine, osigurava veći kapacitet crpke u uvjetima s većim pritiskom i/ili većim obujmom te mu za dovršetak ciklusa nisu potrebni elektromagnetski ventili niti vanjske tlačne ili krajnje sklopke.

Pištolj za mast Lincoln PowerLuber serije 1880
Napajan putem efikasne 20 V litij-ionske baterije, pištolj za mast Lincoln PowerLuber serije 1880 ima glavu velikog okretnog momenta i isporučuje mast pri 690 bara te nudi radne režime male i velike snage. Alat ima višenamjenski LCD zaslon za precizni prikaz standardnih očitanja kao što su preostali kapacitet baterije i protok masti. Osim toga, mjerač protoka LCD-a prepoznaje gubitak pogona, eliminira lažna očitanja i jamči pravilno podmazivanje opreme koja se servisira.

PMV pogonski kontroler Lincoln
Kompatibilan sa svim Lincolnovim PMV crpkama, PMV upravljački pogonski sklop sprječava oštećenje crpki zbog velikih brzina kod pražnjenja spremnika ili bubnja s mazivom. Elektronički upravljački sklop isključit će crpku i signalizirati alarm u slučaju prekoračenja podešenog ciklusa. Uređaj je jednostavno montirati i radi neovisno o količini i tlaku zraka.

Osim toga, SKF će izložiti i nedavno predstavljene proizvode posebno konstruirane za građevinsku mehanizaciju u rudarenje:

Rješenja za građevinsku mehanizaciju
SKF-ovi klizni ležaji s duljim vijekom praktično ne treba održavati, a imaju robusna radna svojstva standardnih čeličnih kuglastih kliznih ležaja. Budući da ih ne treba domazivati, režu troškove poslovanja i smanjuju utjecaj na okoliš.

Sveobuhvatni asortiman SKF-ovih hidrauličkih brtvi jamči bolja radna svojstva hidrauličkih cilindara. Konstruirane zbog zadržavanja fluida, sprečavanja onečišćenja i održavanja hidrauličkog tlaka, komplet brtvi obuhvaća šipku i amortizer, klip, brisač i statičku brtvu te vodilicu i pomoćne brtvene prstene.

Rješenja za rudarenje
U sklopu tema usmjerenih na primjenu, SKF će predstaviti novija rješenja za pokretne trake, uključujući trodjelnu prepreku, SE kućišta, zabrtvljene bačvaste ležaje (SSRB) i komplet za ultrazvučno praćenje stanja ležaja valjaka trakastih transportera.

Trodjelna prepreka ekološki je prihvatljivo i jeftino rješenje za dulji vijek ležaja bez čvrstih maziva, takonitskih brtvi ili velikih količina masti. Nakon montaže rješenje tijekom osigurava tri razine zaštite ležaja u radu.

Izrađene od čvrstih lijevanih i elastičnih željeznih materijala, velikih rebara u podnožju i dodatnog materijala oko otvora za dodatke, SE kućišta otporna su na udarce te smanjuju izobličenja podnožja i čašice ležaja pri velikim opterećenjima.

Prikladni za zahtjevna okruženja, zabrtvljeni bačvasti ležaji proizvode se od kvalitetnijeg čelika dobivenog putem novog, patentiranog postupka toplinske obrade. Rezultat je veća otpornost habanju i do dvostruko dulji vijek u uvjetima slabog podmazivanja i jake onečišćenosti.

SKF-ov ručni komplet za ultrazvučno praćenje ležaja valjaka trakastih transportera pomaže u otkrivanju ranih znakova oštećenja što rezultira manjim štetama na traci te omogućava planiranje jeftinijeg održavanja.

Sajam ConExpo-Con/Agg održava se svake treće godine i mjesto je okupljanja predstavnika građevinske industrije iz različitih dijelova svijeta uz s fokusom na visokogradnju, niskogradnju i strojeve te opremu za pripremu i rukovanje betonom. 2014. u Las Vegasu u saveznoj državi Nevada sajam će se održavati od 4-8. ožujka u izložbenom prostoru Las Vegas Convention Center. SKF će izlagati na štandu 11621, u paviljonu North Hall.

SKF dioničko društvo
(javno)

Dodatne informacije:
Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Odnosi s tiskom: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.


SKF logo