Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF u ponudi ima novu Lincoln hidrauličku crpku za kontinuirano podmazivanje

  • Priča

    2014 ožujak 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4. ožujka 2014.: SKF predstavlja Lincoln HTL 201US hidrauličku crpku za kontinuirano podmazivanje. Konstruirana da ima minimalno trenje i trošenje malih i srednjih hidrauličkih čekića mase već od 295 kg, crpka je prikladna za upotrebu s hidrauličkim dodacima, uključujući čeljusti, škare i male rovokopače.

    Kompaktna HTL 201US crpka može se montirati izravno na čekić ili na dodatak za kontinuirano podmazivanje tijekom rada stroja. Ostaje uz alat koji je potrebno podmazivati, čak i u slučaju zamjene nosača. Pouzdana crpka koristi standardnu 410 g patronu masti ili paste do konzistencije NLGI 2, a može se nadopunjavati putem ugrađenog adaptera za punjenje. HTL 201US sadrži i praktičan jednostavni indikator koji će upozoriti ako je potrebno nadopuniti.

    Jedinicu možete koristiti na temperaturama od -25 do +60 stupnjeva Celzija. Crpka, ovisno o hidrauličkom pritisku i položaju prigušnice, ima promjenjivu dobavu maziva do 6,7 kubičnih cm u minuti.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Odnosi s tiskom: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.



  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo