Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF-ov teleskopski stup povećava prodaju proizvođača medicinske opreme

  • Priča
    SKF-ov CPMT teleskopski stup
    SKF-ov CPMT teleskopski stup

    2014 ožujak 05, 09:00 CET

    Göteborg, Švedska, 5. ožujka 2014.: SKF predstavlja teleskopski stup za pomicanje medicinske opreme koji proizvođačima u odnosu na prethodne modele nudi veću nosivost i brzinu pomicanja kirurških fotelja i stolova. SKF-ov teleskopski stup serije CPMT pomaže proizvođačima opreme povećati prodaju zbog ponude sukladne zahtjevima tržišta i većem protoku pacijenata u krcatim bolničkim centrima.

    Radi se o trodjelnom teleskopskom stupu kao kombinaciji male duljine u sklopljenom stanju (320 mm) i proširenih mogućnosti u odnosu na starije modele. Kod medicinskih fotelja mala visina olakšava smještaj pacijenta, a velika operacijske zahvate. Velika brzina istezanja (do 34 mm/s) jamči brži rad i veću efikasnost klinike. Njegove su ključne prednosti velika nosivost, naročito važna proizvođačima kirurških stolova. Osim toga, konstrukterima medicinske opreme nudi širok raspon fleksibilnih značajki kao što su mogućnost podešavanja zbog velike nosivosti i krutosti u rastegnutom stanju i prilagodljivi navojni priključci za dodatni pribor.

    "Klinički bolnički centri danas su pod pritiskom rezanja troškova liječenja putem brže obrade pacijenata što je i moguće putem našeg novog teleskopskog stupa. Teleskopski stupovi proizvođačima medicinske opreme omogućavaju praćenje kratanja na tržištu koje bilježi porast težine pacijenata te im osim veće nosivosti fotelja i stolova trebaju olakšati smještaj pacijenata u njih. Sukladno potrebama, sve češće potaknutim i zakonskim odredbama, pred opremu za podizanje postavljaju se sve veći zahtjevi", izjavio je Andreas Druegemoeller, voditelj SKF-ovog globalnog odjela proizvodnje opreme medicinske i zdravstvene skrbi. 

    SKF-ov teleskopski stup proizvođačima medicinske opreme daje konkurentnu prednost putem veće nosivosti i brzine podizanja stupa koji praktično ne treba održavati tijekom cijelog vijeka upotrebe.


    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.


  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (1.7 MB)

SKF logo