Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF TKTL 40 omogućava sigurnije i efikasnije mjerenje temperature

  • Priča

    2014 ožujak 10, 14:00 CET

    SKF predstavlja TKTL 40 – prijenosni infracrveni termometar koji mjeri temperaturu te snima fotografije ili videozapise što omogućavaj sigurno i efikasno mjerenje s udaljenosti.

    Göteborg, Švedska, 17. ožujka 2014.: SKF predstavlja TKTL 40, prijenosni, lagani višenamjenski instrument za beskontaktno mjerenje temperature. SKF TKTL 40 jedini je infracrveni termometar u svojoj klasi koji omogućava snimanje fotografija i videozapisa s prikazom izmjerenih temperatura što tehničarima pomaže jednostavniji i sigurniji rad. 

    Nemogućnost mjerenja opasnih temperatura može dovesti do neplaniranih zastoja postrojenja dok previsoke temperature štete mazivu, a time i ležajima. SKF TKTL 40 tehničarima predstavlja precizan, jednostavan termometar s kojim se takvi problemi mogu spriječiti uz rad sa sigurne udaljenosti.

    "SKF-ov TKTL 40 infracrveni termometar višenamjenski je instrument namijenjen tehničarima za održavanje i stručnjacima za rad na sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Uz mogućnost snimanja fotografija i videozapisa, TKTL 40 omogućava pregled i podjelu očitanja, pomažući čitavom timu izravno vizualizirati stanje", izjavio je Jens Kammann, voditelj SKF-ove proizvodnje.

    SKF TKTL 40 omogućava istovremeno mjerenje i prikaz čitavog niza svojstava okoline, zbog čega je idealan kao alat za stručnjake koji rade na sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije. Sve informacije o mjerenju uključujući i stanja okoline kao što su temperatura, rosište i kondenzacija, relativna vlažnost te njihova pohrana, očitanje i prijenos na osobno na računalo. 

    S omjerom udaljenosti i površine mjerenja 50:1, SKF TKTL 40 omogućava precizna očitanja temperature na vrlo malim površinama, čak i na velikim udaljenostima dok podesivi faktori emisije u rasponu 0,1 do 1, omogućavaju precizno mjerenje većine površinskih temperatura. Korisnik treba jednostavno naciljati i pritisnuti okidač nakon čega će se na zaslonu prikazati temperatura dok dvije laserske točke označavaju naciljanu površinu mjerenja. Osim toga, TKTL 40 je opremljen sondom te omogućava istovremeno izravno i beskontaktno mjerenje temperature.

    SKF TKTL 40 omogućava infracrveno mjerenje temperature u širokom rasponu od -50 do +2.300 °C (-58 do +4.172 °F). Možete mjeriti i kontaktno u rasponu od -50 do +1.370 °C (-58 do +2.498 °F). 

    Termometar je opremljen zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem, dvostrukim laserskim nišanom, priključkom K-sonde i jakim LED svjetlom, omogućavajući pregled objekta i u tamnim okruženjima. Funkciju za praćenje podataka možete koristiti za vizualizaciju promjena temperature tijekom vremena, a mogu odabrati gornja i donja granica zvučnog alarma. Podesivo vrijeme automatskog isključivanja optimizirat će trajanje punjive baterije, a sam uređaj čuva se u čvrstom prijenosnom kovčežići. SKF TKTL 40 jedan je od nekolicine sličnih termometara na tržištu opremljenih sondom za kontaktno mjerenje temperature.

    SKF dioničko društvo
    (javno)

    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (11.2 MB)

SKF logo