Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF @ptitude Connect omogućava cijenom pristupačno praćenje putem skupne (cloud) tehnologije

  • Priča

    2014 travanj 24, 14:00 CEST

    SKF @ptitude Connect omogućava tehničarima jednostavan i jeftin pristup skupnim (cloud) resursima koji nude softver za praćenje stanja čime se povećava efikasnost postrojenja.

    Göteborg, Švedska, 17. travnja 2014.: SKF @ptitude softver obuhvaća SKF @ptitude Connect, jeftin skupni (cloud) resurs. Takva usluga omogućava trenutačni pristup SKF-ovom softveru za praćenje stanja putem kojega naši kupci mogu povećati efikasnost svojih postrojenja.

    SKF @ptitude Connect putem Interneta omogućava primjenu sveobuhvatnog programa za praćenje stanja (CBM) i/ili prediktivnog održavanja (PdM) bez obzira na vrstu poslovanja. Putem SKF-ove skupne (cloud) tehnologije tehničari imaju mogućnost pristupa i ispisa podataka o strojevima, analizi ili prikazu stanja strojeva te pregledu dijagnostičkih izvješća.

    SKF @ptitude Connect rješava uobičajeni problem s kojim se susreću brojna postrojenja, a to je nedostatak vremena ili novca za nabavu i korištenje odgovarajućeg softvera. Odabere li kupac pristup SKF @ptitude Connectu na temelju pretplate, može očekivati povećanje pouzdanosti i raspoloživosti strojne opreme bez skupih ulaganja.

    "SKF @ptitude Connect kupcima omogućava veću pouzdanost strojne opreme u radu, veću raspoloživost strojne opreme/sredstava i niža početna ulaganja u okviru troškova pokretanja programa za preventivno održavanje", izjavio je Luis F Econom, voditelj odjela tehničkih sustava i dijagnostičkih usluga. "Osim toga, naše je rješenje fleksibilno te prilagodljivo specifičnim zahtjevima. Nudi rješenja i uštede."

    SKF @ptitude Connect kompatibilan je sa SKF-ovim ručnim i mrežnim uređajima za praćenje stanja zahvaljujući čemu krajnji korisnici svoje CBM ili PdM programe mogu koristiti isto kao što bi koristili i lokalni softver, uz niže troškove i održavanje informatičke tehnologije. Zahvaljujući sukladnosti sa ISO 27001 i SSAE16 standardima, SKF-ova skupna (cloud) tehnologija štiti integritet podataka na ključnim područjima kao što su pristup, prijenos i pohrana podataka te pristup informatičkim centrima.

    Budući da se usluga nalazi u tzv. računalnom oblaku, instalacija je brza, a softver je obično spreman za rad u roku od nekoliko dana. To omogućava standardizaciju dijagnostike stanja strojeva i analize rada na više lokacija bez dodatnih troškova za operacijske sustave, poslužitelje, softverske nadogradnje, licence za baze podataka i pomoćne sustave.

    SKF @ptitude Connect možete koristiti za svu strojnu opremu u radu, primjerice ventilatore, crpke i kompresore na širokom opsegu djelatnosti uključujući proizvodnju hrane i pića, pogone za proizvodnju energije iz vjetra, nafte ili plina, rudarska i pomorska postrojenja itd.


    SKF dioničko društvo

         (javno)


    Dodatne informacije:
    Odnosi s tiskom: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (461 KB)

SKF logo