Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Nova SKF-ova mast smanjuje trenje i štedi gorivo

  • Priča

    2014 travanj 25, 14:00 CEST

    Göteborg, 25. travnja 2014.: SKF je predstavio novo rješenje za podmazivanje ležajnih jedinica glavčina kotača koje u usporedbi sa standardnim rješenjima smanjuje trenje do 9% uz nepromijenjena radna svojstva ležaja. Takva mast zadovoljava tržišne potrebe za manjim trenjem ležajnih jedinica kotača te smanjuje CO2 emisiju i potrošnju goriva uz veću sveukupnu efikasnost vozila.

    Mast za redukciju trenja razvijena je upotrebom nove kemijske formule s optimiziranim omjerom modifikatora trenja i aditiva protiv habanja te je u potpunosti kompatibilna s ležajnim dijelovima. Redukcija trenja ostvaruje se uz ista svojstva ležaja vezanih uz vijek, krutost, brtvljenje i lažni brinelling.

    Mast u usporedbi sa standardnim mastima smanjuje apsorpciju energije do 9,5%. Upotrebom SKF-ovog simulatora vozila u stvarnim uvjetima (Vehicle Environmental Performance Simulator, VEPS) na temelju standardnog ciklusa vožnje (New European Driving Cycle, NEDC) dobiveni rezultati pokazali su da automobil s četiri ležajne jedinice glavčine kotača podmazivan mašću za redukciju trenja po prijeđenom kilometru ima 0,15 g CO2 manju emisiju. Ako gledamo prosječnu godišnju kilometražu od 14500 km, ušteda iznosi 2,9 kg CO2 godišnje.
    .
    Mast je osmišljena na temelju potrebe kupaca ležajnih jedinica glavčina kotača i najveću moguću redukciju trenja i veću efikasnost. Može se koristiti za sve sve generacije ležajnih jedinica glavčina kotača – pogodna je za nove konstrukcije, kao i za dogradnje.

    Mast je dio SKF-ovog BeyondZero asortimana. SKF-ova rješenja BeyondZero dizajnirana su s ciljem smanjenja emisija CO2, očuvanja ograničenih resursa i zaštite okoliša od upotrebe i širenja toksičnih tvari.

    SKF dioničko društvo
    (javno)


    Dodatne informacije:

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.


  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (6.2 MB)

SKF logo