Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF omogućava globalnoj mreži dobavljača dostupnost zaliha o kojima brinu dobavljači

2014 svibanj 15, 09:00 CEST

Viša razina usluga, brža isporuka i viša kvaliteta upravljanja zalihama

Göteborg, Švedska, 15. svibnja 2014.: SKF svojim distributerima diljem svijeta nudi Datallianceov sustav Zaliha o kojima brinu dobavljači (VMI). Sustav je izveden tako da automatski održava razinu zaliha distributera.

Puštanje u rad VMI sustava dio je SKF-ovog globalnog programa za integraciju distributera (DIP) kojim se postiže visoka razina usluga za krajnje kupce, povećava brzina i kvaliteta poslovne komunikacije putem informacijske integracije te povećava točnost poslovnih predviđanja.

Vartan Vartanian, predsjednik SKF-ovog odjela prodaje i usluga regionalnih industrijskih tržišta izjavio je: "Naš je cilj povećanje razine usluga koje pružamo svojim kupcima. VMI donosi značajne koristi za sve koji se njime koriste. Za SKF to znači veću preglednost razine zaliha tako da se može puno efikasnije planirati proizvodnju i prodaju te zadovoljiti buduću potražnju. Za naše krajnje kupce to znači stalnu mogućnost pronalaženja odgovarajućih SKF-ovih proizvoda bez obzira na mjesto i vrijeme. A za naše distributere to znači povećanje prodaje i učvršćenje odanosti njihovih kupaca."

VMI sustav automatski stvara narudžbe i obavlja nadopunu zaliha čim im stanje na skladištu padne na minimalnu količinu. Sustav svaki dan ponovo obrađuje podatke i predlaže narudžbe za dopunu zaliha do najviše razine usluge te rezanje troškova distributerskog upravljanja zalihama.

SKF već dugi niz godina surađuje s Datallianceom kojeg je odabrao za partnera zbog iskustva i vrijednih rezultata kao dobavljača VMI platforme. Do danas je SKF uspješno primijenio VMI sustav kod glavnih distributera u nordijskim zemljama i u SAD-u te tako dostigao razinu usluga od 98% na svakom od tih tržišta.

SKF dioničko društvo
(javno)



Dodatne informacije:
Dežurna linija za tisak: +46 31 337 2400
Odnosi s tiskom: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Veze sa SKF-ovim ulagačima Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com


® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.


SKF logo