Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

Tvrtka SKF Blohm + Voss Industries predstavlja sustav Turbulo BlueMon za praćenje štetnih emisija

  • Priča

    2014 lipanj 03, 16:00 CEST

    Tvrtka SKF Blohm + Voss Industries predstavlja ekološki sustav za praćenje koji povezuje vrijednosti štetnih emisija plovila s GPS podacima o položaju osiguravajući sukladnost s važećim MARPOL propisima.


    Göteborg, Švedska, 3. lipnja 2014.: Tvrtka SKF Blohm + Voss Industries predstavlja Turbulo BlueMon sustav za praćenje štetnih emisija koji može zabilježiti sve relevantne štetne emisije plovila. Osim toga, Turbulo BlueMon te vrijednosti kombinira s podacima o položaju plovila na temelju GPS signala. Ta poveznica – što je tržišni novitet – može pronaći sukladnost s postojećim odredbama uz mogućnost jednostavne kontrole i provjere štetnih emisija plovila.

     

    Ekološka zaštita u pomorskom sektoru definirana je putem šest dopuna Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju zagađivanja životne sredine s brodova (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon ima mogućnost bilježenja svih štetnih emisija plovila za koje su u odgovarajućim dopunama navedene granične vrijednosti.

     

    U sustavu su pohranjena i morska područja podložna drugim regulativama, npr. Vessel General Permit 2013 koja je primjenjiva na obalna područja SAD-a. Zahvaljujući poveznici s GPS-om jasno je gdje i kada dolazi do takvih emisija. Podaci se ne brišu najmanje 24 mjeseca čime se omogućava naknadna provjera poštivanja svih ograničenja.

     

    GPS poveznica podržava i usklađenost s propisima; ako se plovilo zaputi prema morskom području za koje vrijede posebne odredbe o štetnim emisijama, sustav će upravljačkom mostu dojaviti odgovarajuće upozorenje. Zahvaljujući tom, trenutne vrijednosti mogu se ponovno provjeriti te prema potrebi podesiti da bi se ispoštovala ograničenja štetnih emisija. Osim toga, Turbulo BlueMon može kontrolirati ispuštanje kaljužne vode putem vanjskog ventila sustava, sukladno ograničenjima koje odredi posada.

     

    Modularni ustroj sustava 

    Turbulo BlueMon modularno osmišljen i prema potrebi može se zasebno podešavati. Standardnu konfiguraciju sustava čine središnji uređaj za bilježenje podataka spojen na računalo. Ovisno o zahtjevima kupaca, možemo isporučiti softverski paket za svaku od MARPOL nadopunu propisa koja će pratiti odgovarajuće štetne emisije. Prema potrebi, tvrtka SKF Blohm + Voss Industries može isporučiti i pridružene tehničke dijelove.

     

    Brisanje korisničkog sučelja 

    Svi relevantni podaci mogu se prikazati na zaslonu sustava za praćenje. Korisnik se može prebacivati između prikaza zemljopisnih karata s trenutnim položajem plovila i zonama štetnih emisija te jasnog pregleda trenutnih vrijednosti štetnih emisija. Na tom pregledu prikazuju se vrijednosti štetnih emisija navedenih u 1. dopuni MARPOL propisa (Propisi za sprječavanje zagađivanja uljem) – zajedno s grafičkim prikazom sustava kaljužne vode – na istom zaslonu. Vrijednosti štetnih emisija navedene u dopunama 2–6 sažete su na sljedećem zaslonu.

     

    Još snažniji partner pomorske industrije 

    Početkom 2013. SKF je preuzeo tvrtku Blohm + Voss Industries (BVI), njemačkog proizvođača dijelova za plovila. SKF putem tog preuzimanja namjerava osnažiti svoj asortiman proizvoda za pomorsku industriju. Osim toga, SKF osigurava širi pristup tržištu zahvaljujući razgranatoj globalnoj mreži BVI-evih prodajnih i servisnih partnera. Kupci će moći iskoristiti SKF-ovo stručno tehničko znanje u kombinaciji s BVI-evom koncentracijom na izgradnju i održavanje plovila. Nova zajednička organizacija bit će još snažniji partner pomorskoj industriji kao dobavljač kritičnih dijelova, brzih i pouzdanih usluga te putem razvoja novih primjena vezanih uz buduće izazove u takvom promjenjivom industrijskom okruženju.

     

    www.skf.com/marine

    www.bv-industries.com

     

    SKF dioničko društvo

     (javno)


    Dodatne informacije:

    Odnosi s tiskom:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, odjel komunikacija za poslovne partnere:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

     

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

     

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.

    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe..

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (7.4 MB)

SKF logo