Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF vodećem tržišnom sustavu za praćenje stanja dodaje funkciju za zaštitu strojeva

  • Priča

    2014 lipanj 30, 14:00 CEST

    Nadogradnja softvera SKF @ptitude Analyst za praćenje stanja i nadzor te 19-inčni SKF Multilog IMx-M sustav za praćenje stanja strojeva rukovateljima rotacijske strojne opreme nudi objedinjeno rješenje za praćenje stanja dobara i zaštitu od teških kvarova.

    Göteborg, Švedska, 30. lipnja: SKF predstavlja nadogradnju softvera SKF @ptitude Analyst 2013, verzija 8.1, kojom se pospješuju mogućnosti ovog softvera za analizu i izvješćivanje te nadogradnju sustava mrežne zaštite – Multilog IMx-M. Njihovom kombinacijom za praćenje stanja rotacijske strojne opreme osigurava se zaštita i efikasnije održavanje.

    "“Ovaj proizvod povećava mogućnosti sustava SKF @ptitude Analyst obzirom na zaštitu strojeva, istovremeno poboljšavajući upotrebljivost za postojeće korisnike", izjavio je Robert Kaufman, voditelj SKF-ovog softverskog odjela. "U kombinaciji sa softverom SKF @ptitude Analyst, SKF Multilog IMx-M predstavlja potpun i objedinjen sustav za otkrivanje kvarova, sprječavanje zastoja i napredno održavanje na temelju stanja s ciljem povećavanja pouzdanosti, dostupnosti i radnih značajki strojeva", izjavio je Sjur Holm iz mrežnih sustava odjela za stratešku proizvodnju.

    SKF @ptitude Analyst aplikacija je za praćenje stanja i nadzor iz programskog paketa SKF @ptitude; SKF-ov softverski paket za održavanje na temelju stanja, na razini čitavog postrojenja. Predstavlja sveobuhvatno rješenje s moćnim dijagnostičkim i analitičkim mogućnostima koje korisnicima omogućavaju upravljanje podacima o stanju dobara putem izvanmrežnih prijenosnih uređaja i fiksnih mrežnih uređaja putem jedinstvenog programa. Softver je jednostavan za upotrebu i nudi mogućnost povezivanja s raznim programima i sustavima na razini tvrtke, omogućavajući pristup prikupljenim informacijama na svim organizacijskim razinama.

    SKF Multilog IMx-M prvenstveno služi za zaštitu rotacijske strojne opreme od teških kvarova čime smanjuje mogućnosti ozljeda, šteta i nehotičnog ispuštanja opasnih tvari u okoliš. To se postiže praćenjem ključnih parametara poput vibracija, temperatura i zazora između rotirajućih i mirujućih dijelova; u slučaju prekoračivanja unaprijed zadanih kritičnih razina pokreće se alarm i/ili postupak zaustavljanja strojeva. 

    SKF dioničko društvo
    (javno) 


    Dodatne informacije:

    Nia Kihlström, Odjel korporativne komunikacije, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com


    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2013. iznosio je oko 63.597 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe.

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

SKF logo