Kolačići na web-stranici SKF-a

SKF na svojim web-mjestima koristi kolačiće zbog bolje prilagodbe željenim postavkama korisnika kao što su odabir zemlje i jezika.

Prihvaćate li SKF-ove kolačiće?

SKF doprinosi usavršavanju normi a ležaje zbog bolje integracije u strojeve

  • Priča

    2014 srpanj 17, 14:00 CEST

    Göteborg, Švedska, 17. srpnja 2014.: SKF, globalni dobavljač inovativnih ležajnih rješenja, dao je velik doprinos razvoju revidirane norme ISO 492 norme, koja će kupcima omogućiti bolju integraciju ležaja u svoje strojeve.
     
    ISO 492 obuhvaća GPS (geometrijske specifikacije proizvoda) zbog čega se odstupanja valjkastih ležaja i ISO GPS sustavi temelje na istoj platformi. Kao globalni dobavljač inovativnih ležajnih rješenja, SKF je prirodni predvodnik u definiranju postupaka prelaska na nove norme. Velik broj SKF-ovih stručnjaka uključeni su u reviziju ISO 492 norme što je rezultiralo njenim konačnim. 
     
    "Prednosti za naše kupce očitovat će se u boljim opisima funkcija SKF-ovih proizvoda", objašnjava Alexander de Vries, direktor proizvodnog razvoja SKF Grupe. "ISO 492 nudi više informacija o sučelju između SKF-ovih proizvoda i drugih strojnih dijelova s ciljem bolje integracije naših proizvoda. Danas morate biti stručnjak za ležaje da biste razumjeli kako se naprimjer promjer ležaja iskazuje putem prosječnr vrijednosti, a revizija ISO 492 jasno ga opisuje standardnim industrijskim jezikom ISO GPS. U praksi, u obzir se uzima sučelje između ležaja i drugog mehaničkog dijela."
     
    Razvoj nove norme započeo je na skupu koji je u rujnu 2008. održan u Beču gdje su se sastali stručnjaci za kotrljajuće ležaje, između ostalih i SKF-ovi stručnjaci te stručnjaci za GPS s ciljem usklađivanja svojih sustava i filozofija.
     
    "SKF je vrijedno radio na razvoju novih normi koje će korisnicima ponuditi bolje radne karakteristike i veću efikasnost", Alexander de Vries dodao je i sljedeće; "ISO 492 ponudit će više informacija o tome kako se točno ležaj uklapa u strojni sustav, bilo u fazi sklapanja tijekom montaže proizvoda bilo tijekom rada."

    SKF dioničko društvo
          (javno)

    Dodatne informacije:
    Monique Turner, glasnogovornica SKF Grupe, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF je vodeći svjetski dobavljač ležaja, brtvi, mehatronike, sustava za podmazivanje i usluga koje obuhvaćaju tehničku podršku, održavanje i povećanje pouzdanosti, stručna savjetovanja i školovanja. SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja te oko 15.000 distributivnih mjesta diljem svijeta. Godišnji prihod od prodaje u 2012. iznosio je oko 64.575 milijuna SEK, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

    ® SKF je zaštićena robna marka SKF Grupe.
    ™ BeyondZero zaštićena je robna marka SKF Grupe..

  • Slika

Preuzimanje kompleta za tisak

Komplet za tisak (194 KB)

SKF logo